2. 圆形连接器
  3. 公制圆形连接器
  4. 产品
  5. 电缆连接器和电缆组件
  6. M12
  7. 09 67 000 8576

D SUB MA turned contact_AWG 20-24_PL1

物料编号: 09 67 000 8576


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

D SUB MA turned contact_AWG 20-24_PL1undefined
压接针

D SUB MA turned contact_AWG 20-24_PL1

物料编号: 09 67 000 8576

查看价格和供应情况。

0
免费样品
压接顾问
产品咨询
查看价格和供应情况。

0
免费样品
压接顾问
产品咨询

属性概览

压接针 公头 铜合金 镍表面镀贵金属 导体截面积: 0.25 ... 0.52 mm² AWG 24 ... AWG 20

产品详情


类别 插针
系列 D-Sub
标识 标准
插针类型 压接针
接线方式 压接针
公母类型 公头
制造过程 车削针
导体截面积 0.25 ... 0.52 mm²
导体截面积 [AWG] AWG 24 ... AWG 20
接触电阻 ≤ 10 mΩ
剥线长度 4.5 mm
性能等级 1
符合 CECC 75301-802 标准
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍表面镀贵金属
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
包装尺寸 100
净重 0.07 g
原产国 瑞士
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140087293
eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
上一页
下一页