2. 工业以太网交换机
  3. 产品
  4. 功能
  5. 以太网接口
  6. M12
  7. 20 77 208 3003

Ethernet Switch HARTING eCon 4080-B3

物料编号: 20 77 208 3003


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Ethernet Switch HARTING eCon 4080-B3undefined
工业以太网交换机

Ethernet Switch HARTING eCon 4080-B3

物料编号: 20 77 208 3003

查看价格和供应情况。

0
产品咨询
查看价格和供应情况。

0
产品咨询

属性概览

工业以太网交换机 非管理型 快速以太网 额定电压: 72, 110 端口总数: 8 10/100 Mbit/s (M12D-Ports): 8 工作温度: -40 ... +70 °C

产品详情


系列 Ha-VIS eCon 4000
原件 工业以太网交换机
规格 非管理型
以太网类型 快速以太网
端口总数 8
固定 扁平挂墙安装
交換机技术 Store and Forward
框架尺寸 1.632 kB
MAC 台尺寸 8k 入线口
分组缓冲器尺寸 1 Megabit
无阻塞 有
服务质量 有
流量控制 关
信号针 无
PoE 功能 无
PCB 保形涂层 有
包装内容 组装说明
额定电压 72 V DC
110 V DC
允许电压 50.4 ... 137.5 V DC
浪涌防护 有
工作电流 <54 mA @ 72 V DC
<39 mA @ 110 V DC
电源电路 SELV (Circuit Breaker 10 A)
启动电流 <51.2 A @ 72 V DC
<75.2 A @ 110 V DC
功率消耗 <4.29 W @ 110 V DC
接线方式 M12 A编码
针数 4
引出线 + / - / - / +
反极性保护 有
工作温度 -40 ... +70 °C
存储温度 -40 ... +85 °C
相对湿度 30 ... 95 % 非冷凝(操作)
30 ... 95 % 非冷凝(储存/运输)
空气压力 ≥795 hPa ≈ 2000 m
防护等级符合 IEC 60529 IP40 插配状态
MTBF ≈ 1183,000 h
10/100 Mbit/s (M12D-Ports) 8
传输标准 10BASE-T
100BASE-TX
自动协商 有
自动极性 有
Auto-MDI(X) 有
传输物理学 Twisted Pair Cat. 5
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
传输长度 100 m
材料 (上壳/底座) 铝(阳极)
钢板(粉末涂层)
长度 50 mm
宽度 130 mm
高度 166 mm
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
规格 EN 55022 无线干扰特性
EN 61000-4-2 静电释放(ESD)
EN 61000-4-3 电磁场
EN 61000-4-4 快速瞬变(脉冲群)
EN 61000-4-5 浪涌电压
EN 61000-4-6 传导干扰
EN 61000-6-4 排放标准
IEC 60068-2-6 振动(正弦)
认证 CE
包装尺寸 1
净重 850 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85176200
GTIN 5713140135109
eCl@ss 19170130 网络交换机(一般应用)
ETIM EC000734
UNSPSC 24.0 43222612
上一页
下一页