2. 圆形连接器
  3. 公制圆形连接器
  4. 产品
  5. 电缆连接器和电缆组件
  6. M12
  7. 21 03 881 1805

har-speed M12Crimp SlimDesign x-coded

物料编号: 21 03 881 1805


undefinedundefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

har-speed M12Crimp SlimDesign x-codedundefinedundefinedhar-speed M12Crimp SlimDesign x-coded
电缆连接器

har-speed M12Crimp SlimDesign x-coded

物料编号: 21 03 881 1805

查看价格和供应情况。

00
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。

00
免费样品
产品咨询

属性概览

电缆连接器 直式 公头 X编码 压接针 液晶聚合物 (LCP) 插针: 8 导体截面积: 0.08 ... 0.25 mm² 额定电流: ‌0.5 A 压铸锌 螺钉锁扣 防护等级: IP65 / IP67 插配状态

产品详情


类别 连接器
系列 圆形连接器 M12
标识 Slim Design
原件 电缆连接器
规格 直式
接线方式 压接针
公母类型 公头
屏蔽 屏蔽
针数 8
编码 X编码
锁定类型 螺钉锁扣
详细资料 请单独订购压接针。
详细资料 针对以太网的应用,速率到10 Gbit
导体截面积 0.08 ... 0.25 mm²
导体截面积 [AWG] AWG 28 ... AWG 23
线芯外径 ≤ 1.4 mm
额定电流 ‌ 0.5 A
额定电压 48 V
额定脉沖电压 0.8 kV
污染等级 3
传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
过电压类别 III
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2.5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
绝缘阻抗 >108 Ω
接触电阻 ≤ 10 mΩ
拧紧力矩 ‌0.6 Nm
扳手尺寸(滚花螺钉/滚花螺钉母) 15
极限温度 -40 ... +85 °C
插拔次数 ≥ 500
防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
电缆直径 5.7 ... 8.8 mm
绝缘组 I (600 ≤ CTI)
材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
材料 (上壳/底座) 压铸锌
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集 R26
规格 IEC 61076-2-109
UL / CSA UL 2238 CYJV2.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
PROFINET 是
包装尺寸 1
净重 37.5 g
原产国 罗马尼亚
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140139725
eCl@ss 27440116 圆形连接器(可现场终止)。
ETIM EC002635
UNSPSC 24.0 39121413
上一页
下一页