3. 电缆连接器和电缆组件
  4. 数据连接器
  5. 产品
  6. 光纤
  7. 33 04 211 0100 004

FO-EB-Assy 4Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 10m

物料编号: 33 04 211 0100 004


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

FO-EB-Assy 4Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 10m

物料编号: 33 04 211 0100 004

查看价格和供应情况。

0
产品咨询
查看价格和供应情况。

0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 光缆 单模 电缆长度: 10 m

产品详情


电缆类别
FO cable, 4E9 G657.A1 5.5mm RAL1021 PUR
显示详细信息
连接器1
expBeam plug 4CH SM
显示详细信息
连接器2
expBeam plug 4CH SM
显示详细信息
类别 系统布线
系列 Expanded beam
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 Expanded beam
连接器2 Expanded beam
电缆类别 光缆
电缆介绍 单模
电缆长度 10 m
光纤数 4
光纤类型 4E9/125 G657.A1
极限温度 -40 ... +85 °C
防护等级符合 IEC 60529 IP68
电缆直径 5.5 mm
材料 (上壳/底座) 铝
颜色(上売/底座) RAL 1021(黄)
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
包装尺寸 1
净重 530 g
原产国 拉脱维亚
欧洲海关关税号 85447000
GTIN 5713140258914
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600
上一页
下一页