2. 按钮开关
  3. 产品
  4. 附件
  5. 39 50 000 0890

Blind plate

物料编号: 39 50 000 0890


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

封板

Blind plate

物料编号: 39 50 000 0890

查看价格和供应情况。

0
产品咨询
查看价格和供应情况。

0
产品咨询

属性概览

封板 连接器或开关自助组装所需空间:45 x 75 mm

产品详情


类别 附件
上壳/底座系列 Han-Port®
附件种类 封板
附件介绍 连接器或开关自助组装所需空间:45 x 75 mm
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
UL / CSA UL 508 NRAQ2.E253944
CSA-C22.2 No. 142 NRAQ8.E253944
包装尺寸 1
净重 20 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85389099
GTIN 5713140154858
eCl@ss 27182890 用于开关柜、外壳、机架(未指定)的元件
ETIM EC002620
UNSPSC 24.0 43223300
上一页
下一页