3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han-Modular® 模块化连接器
  7. 附件
  8. 61 03 000 0058

Crimphuelse 11,5 - 12,5

物料编号: 61 03 000 0058


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

压接套管

Crimphuelse 11,5 - 12,5

物料编号: 61 03 000 0058

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

压接套管 内径: 11.5 mm 外径: ‌12.5 mm

产品详情


类别 附件
系列 D-Sub
附件种类 压接套管
环境温度 -20 ... +90 °C
内径 11.5 mm
外径 ‌ 12.5 mm
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 不包含
包装尺寸 10
净重 0.9 g
原产国 中国
欧洲海关关税号 85389099
GTIN 5713140156937
eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400