2. 系列
  3. 产品
  4. 61 04 201 1084 01

Han PushPull RJ45 V14 Aida Kupplung rund

物料编号: 61 04 201 1084 01


Han PushPull RJ45 V14 Aida Kupplung rund

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han PushPull RJ45 V14 Aida Kupplung rundHan PushPull RJ45 V14 Aida Kupplung rund
连接器

Han PushPull RJ45 V14 Aida Kupplung rund

物料编号: 61 04 201 1084 01

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

连接器 连接器组 符合 AIDA, 联接 preLink® IDC 绝缘置换连接 额定电流: ‌1.75 A 插针: 8 镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端 PushPull 顶出线 材料: 压铸铝 防护等级: IP65, IP67

产品详情


类别 连接器
原件 连接器组
规格 符合 AIDA
联接
系列 Han® PushPull (V14)
RJ45
特点 直观的锁定机制
接线方式 preLink® IDC 绝缘置换连接
锁定类型 PushPull
屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
针数 8
版本 顶出线
包装内容 上売/底座
母头
电缆紧固件
导体截面积 (mm²) 0.22 ... 0.32 mm² 绞线
0.26 ... 0.32 mm² 实心
导体截面积 (AWG) AWG 24 ... AWG 22 实心
AWG 24 ... AWG 22 绞线
线芯外径 1.6 mm
额定电流 1.75 A
额定电压 50 V
极限温度 [-40] ... [+70 °C]
插拔次数 750
防护等级符合 IEC 60529 IP65
IP67
电缆直径 6 ... 12 mm
传输特性 Cat. 6 E 级,到 250 MHz
数据速率 10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
表面(插针) 镍表面镀金 界面端
镍表面镀锡 接线端
材料 (上壳/底座) 压铸铝
颜色(上売/底座) 银
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
PROFINET true
认证 DNV GL
规格 IEC 61076-3-117 变体 14 (V14)
IEC 60603-7 插拔面
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 132.6 g
原产国 德国
GTIN 5713140223967
eCl@ss 27440114 矩形连接器(用于现场组装)
ETIM EC002636
UNSPSC 24.0 39121408
上一页
下一页