3. 61 04 201 1085 01

Han PushPull Power L Aida Kupplung

物料编号: 61 04 201 1085 01


Han PushPull Power L Aida Kupplung

图片仅供参考。请参阅产品说明。

连接器

Han PushPull Power L Aida Kupplung

物料编号: 61 04 201 1085 01

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

连接器 连接器组 符合 AIDA, 联接 弹片接线 额定电流: ‌16 A 插针: 5 铜合金 镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端 PushPull 材料: 金属 防护等级: IP65, IP67

产品详情


类别 连接器
标识 Power L
原件 连接器组
规格 符合 AIDA
联接
系列 Han® PushPull (V14)
特点 直观的锁定机制
现场装配无需工具
接线方式 弹片接线
锁定类型 PushPull
针数 5
接地针 否
包装内容 上売/底座
面板安装
电缆紧固件
有头螺丝 M3x8,松散形式包装
导体截面积 (mm²) 0.75 ... 2.5 mm²
导体截面积 (AWG) AWG 18 ... AWG 13
额定电流 ‌ 16 A
额定电压 24 V
额定脉沖电压 4 kV
污染等级 3
极限温度 -40 ... +70 °C
剥线长度 10 mm 合格声明
44 mm 电缆外被
拧紧力矩 ‌3 Nm
插拔次数 ≥ 500
防护等级符合 IEC 60529 IP65
IP67
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
PFAS 无
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍表面镀金 界面端
镍表面镀锡 接线端
材料 (上壳/底座) 金属
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
PROFINET 是
认证 DNV GL
规格 IEC/PAS 61076-3-126
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 165 g
原产国 德国
GTIN 5713140223882
eCl@ss 27440114 矩形连接器(用于现场组装)
ETIM EC002636
UNSPSC 24.0 39121408