国旗中国大陆

工业连接器 高功率连接器 环形连接器 M12系统布线 har-modular®:PCB连接器
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
关于浩亭技术集团
埃斯佩尔坎普 HQT 大楼
未来需要过去
过去造就未来
关于我们
家族企业 - 浩亭家族
杰出的公司
我们为所获奖项感到自豪
事实与数据
事实与数据
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
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han® MPC
  7. 97 00 000 5826

Han MPC60_B_BS_2/4_M

物料编号: 97 00 000 5826


新
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han MPC60_B_BS_2/4_Mundefined
新连接器组

Han MPC60_B_BS_2/4_M

物料编号: 97 00 000 5826

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

连接器组 压接针 防护等级: IP40 插配状态

产品详情


类别 连接器组
系列 Han® MPC
特点 DroneCAN
接线方式 压接针
详细资料 请单独订购压接针。
不得在带负载情况下插拔。
插芯不得在未插入条件下通电。
导体截面积 (mm²) 10 mm² Power
导体截面积 (AWG) AWG 26 ... AWG 23 信号
额定电流(信号) 1 A
额定电压(信号) 5 V
额定脉沖电压(信号) 0.5 kV
污染等级(信号) 3
额定电流(电源) 60 A
额定电流(电源) max. 350 A for 10 s (Han® C 10 mm²)
额定电压(电源) ‌ 120 V DC
额定脉沖电压(电源) 2.5 kV
污染等级(电源) 3
极限温度 -40 ... +90 °C
插拔次数 ≥ 500
防护等级符合 IEC 60529 IP40 插配状态
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 不包含
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
包装尺寸 10
净重 4.6 g
原产国 印度
欧洲海关关税号 85389099
eCl@ss 27440113 矩形连接器(套)