2. 按钮开关
  3. 产品
  4. 服务接口
  5. Han-Port®
  6. 数据连接器
  7. 39 50 903 0021

Cable SUB-D9,f-m; 5 m

物料编号: 39 50 903 0021


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

Cable SUB-D9,f-m; 5 m

物料编号: 39 50 903 0021

查看价格和供应情况。

0
产品咨询
查看价格和供应情况。

0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 5 m

产品详情


类别 系统布线
系列 D-Sub
标识 标准
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 D-Sub 标准
公头
带塑料上壳
连接器2 D-Sub 标准
母头
带塑料上壳
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆长度 5 m
芯数 9
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
包装尺寸 1
净重 190 g
原产国 中国
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140155176
eCl@ss 27060307 总线电缆
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600
上一页
下一页