2. 工业以太网交换机
  3. 产品
  4. 功能
  5. 以太网 (PoE) 供电
  6. 20 80 300 3026

DC/DC Convert.HARTING pCon 7150DC-110/48

物料编号: 20 80 300 3026


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

DC-DC 转换器

DC/DC Convert.HARTING pCon 7150DC-110/48

物料编号: 20 80 300 3026

查看价格和供应情况。

0
产品咨询
查看价格和供应情况。

0
产品咨询

属性概览

DC-DC 转换器

产品详情


类别 附件
系列 Ha-VIS pCon 7000
附件种类 DC-DC 转换器
固定 扁平挂墙安装
输入电压 110 V DC
输出电压 48 V DC
电源 ‌ 150 W
工作温度 -40 ... +70 °C
相对湿度 30 ... 95 %
防护等级符合 IEC 60529 IP65
MTBF > 950,000 h
材料 (上壳/底座) 金属
颜色(上売/底座) 黑色
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
包装尺寸 1
净重 531.33 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85044082
GTIN 5713140135437
eCl@ss 27211011 供电装置
ETIM EC002540
UNSPSC 24.0 39121004
上一页
下一页