中国大陆
DIN 41626 MALE CONNECTOR 1MM POF
物料编号: 20 10 001 4211
可配置DIN 41626 MALE CONNECTOR 1MM POF
物料编号: 20 10 001 4211
查看价格和供应情况。
产品详情
类别 | 插针 |
---|
系列 | DIN 41626 |
---|
har-modular® |
插针类型 | 光纤插针 |
---|
插针端子介绍 | 用于塑料光纤 |
---|
RoHS | 符合 |
---|
ELV 状态 | 符合 |
---|
China RoHS | e |
---|
REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
---|
REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
---|
REACH SVHC 物质 | 不包含 |
---|
加州 65 号提案物质 | 有 |
---|
加州 65 号提案物质 | 铅 |
---|
镍 |
包装尺寸 | 10 |
---|
净重 | 1.333 g |
---|
原产国 | 德国 |
---|
欧洲海关关税号 | 85367000 |
---|
GTIN | 5713140828865 |
---|
eCl@ss | 27440204 工业插头连接器接触 |
---|
UNSPSC 24.0 | 39121522 |
---|