2. 按钮开关
  3. 产品
  4. 服务接口
  5. Han-Port®
  6. 数据连接器
  7. 39 50 003 0220

Data module (1xHD-Sub 15, VGA)

物料编号: 39 50 003 0220


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Data module (1xHD-Sub 15, VGA)undefinedData module (1xHD-Sub 15, VGA)
数据连接器

Data module (1xHD-Sub 15, VGA)

物料编号: 39 50 003 0220

查看价格和供应情况。

0
产品咨询
查看价格和供应情况。

0
产品咨询

属性概览

数据连接器 无屏蔽板, D-Sub 1(15 针 HD)母/公转接口

产品详情


类别 插座
上壳/底座系列 Han-Port®
原件 数据连接器
规格 无屏蔽板
D-Sub 1(15 针 HD)母/公转接口
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
包装尺寸 1
净重 50 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140190504
eCl@ss 27182890 用于开关柜、外壳、机架(未指定)的元件
ETIM EC002620
UNSPSC 24.0 43223300
上一页
下一页