2. 按钮开关
  3. 产品
  4. 服务接口
  5. Han-Port®
  6. 数据连接器
  7. 39 50 002 0145

Data module (USB;RJ45;SUB-D25,f-m)

物料编号: 39 50 002 0145


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Data module (USB;RJ45;SUB-D25,f-m)undefinedData module (USB;RJ45;SUB-D25,f-m)
数据连接器

Data module (USB;RJ45;SUB-D25,f-m)

物料编号: 39 50 002 0145

查看价格和供应情况。

0
产品咨询
查看价格和供应情况。

0
产品咨询

属性概览

数据连接器 带屏蔽板, USB母/母转接头,按照规格3.0尺寸为A, RJ45母/母转接头,8针,金属,5e 类, D-Sub 3(25 针)母/公转接口

产品详情


类别 插座
上壳/底座系列 Han-Port®
原件 数据连接器
规格 带屏蔽板
USB母/母转接头,按照规格3.0尺寸为A
RJ45母/母转接头,8针,金属,5e 类
D-Sub 3(25 针)母/公转接口
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
UL / CSA UL 508 NRAQ2.E253944
CSA-C22.2 No. 142 NRAQ8.E253944
包装尺寸 1
净重 97.222 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140155060
eCl@ss 27182890 用于开关柜、外壳、机架(未指定)的元件
ETIM EC002620
UNSPSC 24.0 43223300
上一页
下一页