2. 工业以太网交换机
  3. 产品
  4. 系列
  5. 附件
  6. 组装材料
  7. 24 98 100 0010

Ha-VIS MK3000 S725

物料编号: 24 98 100 0010


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Ha-VIS MK3000 S725undefined
S7 轮廓导轨

Ha-VIS MK3000 S725

物料编号: 24 98 100 0010

查看价格和供应情况。

0
产品咨询
查看价格和供应情况。

0
产品咨询

属性概览

S7 轮廓导轨 25 mm 铝

产品详情


类别 附件
系列 Ha-VIS MK3000
附件种类 S7 轮廓导轨
附件介绍 25 mm
材料(附件) 铝
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 有
包装尺寸 1
净重 26.84 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85177000
GTIN 5713140148833
eCl@ss 19179090 网络部件(计算机通信,其它,未归类)
ETIM EC000213
上一页
下一页