2. 工业以太网交换机
  3. 产品
  4. 功能
  5. Single Pair Ethernet (SPE)
  6. 20 77 617 0000

Ha-VIS eCon 4017GBT-MXT-SPE

物料编号: 20 77 617 0000


新
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Ha-VIS eCon 4017GBT-MXT-SPEundefined
新工业以太网交换机

Ha-VIS eCon 4017GBT-MXT-SPE

物料编号: 20 77 617 0000

查看价格和供应情况。

0
产品咨询
查看价格和供应情况。

0
产品咨询

属性概览

工业以太网交换机 非管理型 千兆以太网 额定电压: 24, 48 端口总数: 8 10/100/1000 Mbit/s(M12 端口 X 编码): 1 工作温度: -40 ... +70 °C

产品详情


系列 Ha-VIS eCon 4000
标识 Single Pair Ethernet (SPE)
原件 工业以太网交换机
规格 非管理型
以太网类型 千兆以太网
端口总数 8
固定 挂墙安装
交換机技术 Store and Forward
框架尺寸 10.24 kB
MAC 台尺寸 1k 入线口
MAC 地址过滤器 LLDP 和 PROFINET PTCP 延迟 (01-80-C0-00-00-0E) 堵塞
分组缓冲器尺寸 1 Megabit
无阻塞 有
服务质量 有
流量控制 关
信号针 无
PoE 功能 无
巨型框架支架 有
PCB 保形涂层 有
包装内容 组装说明
额定电压 24 V DC
48 V DC
允许电压 12 ... 60 V DC
浪涌防护 有
工作电流 ‌130 mA @ 24 V DC
‌70 mA @ 48 V DC
电源电路 SELV (Circuit Breaker 10 A)
启动电流 <1.45 A @ 24 V DC
<2.9 A @ 48 V DC
过流保护 ‌2 A 输入端
功率消耗 <3.2 W @ 24 V DC
接线方式 M12 L编码
针数 5
导体截面积 0.5 mm²
导体截面积 [AWG] AWG 20
引出线 + / - / - / + / FE
反极性保护 有
污染等级 3
过电压类别 II
工作温度 -40 ... +70 °C
存储温度 -40 ... +85 °C
相对湿度 0 ... 95 % 非冷凝(操作)
0 ... 95 % 非冷凝(储存/运输)
空气压力 ≥795 hPa ≈ 2000 m
防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
MTBF ≈ 680,845 h
10/100/1000 Mbit/s(M12 端口 X 编码) 1
传输标准 10BASE-T
100BASE-TX
1000BASE-T
自动协商 有
自动极性 有
Auto-MDI(X) 有
传输物理学 Twisted Pair Cat. 5
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1,000 Mbit/s
传输长度 100 m
100 Mbit/s (SPE-Ports) 7
传输标准 100BASE-T1
传输物理学 Twisted Pair 2根电线
数据速率 ‌ 100 Mbit/s
传输长度 40 m
配置主-从 自动
材料 (上壳/底座) 铝
长度 191 mm
宽度 60 mm
高度 42 mm
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 不包含
规格 EN 50155 铁路应用
EN 50121-3-2 铁路应用 EMC
EN 61000-6-2 EMC 抗干扰
EN 55035 EMC 抗干扰
EN 61000-4-2 静电释放(ESD)
EN 61000-4-3 电磁场
EN 61000-4-4 快速瞬变(脉冲群)
EN 61000-4-5 浪涌电压
EN 61000-4-6 传导干扰
EN 61000-6-4 排放标准
EN 55032 排放标准
IEC 60721-3 机械稳定性
IEC 60068-2-6 振动(正弦)
IEC 60068-2-27 冲击
IEEE 802.3
认证 CE
根据要求
PROFINET 是
FCC 是
包装尺寸 1
净重 430 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85176200
GTIN 5713140456969
eCl@ss 19170130 网络交换机(一般应用)
ETIM EC000734
UNSPSC 24.0 43222612
上一页
下一页