2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han-Smart® 智能连接器
  7. 09 80 113 0400

Han-Modular Switch US4

物料编号: 09 80 113 0400


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han-Modular Switch US4undefined
Switch US4

Han-Modular Switch US4

物料编号: 09 80 113 0400

查看价格和供应情况。

0
产品咨询
查看价格和供应情况。

0
产品咨询

属性概览

Switch US4 双模块 母头 聚碳酸酯 (PC) RAL 7032(卵石灰)

产品详情


类别 模块
系列 Han-Modular®
标识 Han-Smart®
模块类別 Switch US4
模块尺寸 双模块
以太网类型 全千兆以太网
公母类型 母头
端口总数 4
交換机技术 Store and Forward
Cut Through
框架尺寸 10 kB
无阻塞 有
服务质量 有
节能以太网 有
诊断显示屏 连接(链接)
数据传输(活动的)
数据传输速率
电源
额定电压 24 V DC
允许电压 12 ... 30 V DC
浪涌防护 有
工作电流 ‌110 mA @ 24 V DC
接线方式 可插拔螺栓插针
传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
工作温度 -40 ... +70 °C
存储温度 -40 ... +85 °C
相对湿度 30 ... 95 % 非冷凝
防护等级符合 IEC 60529 IP30 插配状态
材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
长度 86.9 mm
宽度 34.4 mm
高度 29.4 mm
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 不包含
规格 EN 55022 无线干扰特性
EN 61000-4-2 静电释放(ESD)
EN 61000-4-3 电磁场
EN 61000-4-4 快速瞬变(脉冲群)
EN 61000-4-5 浪涌电压
EN 61000-4-6 传导干扰
EN 61000-6-4 排放标准
IEC 60068-2-6 振动(正弦)
IEC 60068-2-27 冲击
IEEE 802.3
包装尺寸 1
净重 97 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85176200
GTIN 5713140185081
eCl@ss 27440218 工业连接器的模块(数据)
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121552
上一页
下一页