2. 按钮开关
  3. 产品
  4. 服务接口
  5. Han-Port®
  6. 数据连接器
  7. 39 50 004 0097

Han-Port-2xRJ45/2xUSB

物料编号: 39 50 004 0097


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han-Port-2xRJ45/2xUSBundefinedHan-Port-2xRJ45/2xUSB
数据连接器

Han-Port-2xRJ45/2xUSB

物料编号: 39 50 004 0097

查看价格和供应情况。

0
产品咨询
查看价格和供应情况。

0
产品咨询

属性概览

数据连接器 带屏蔽板, USB母/母转接头,按照规格3.0尺寸为A, USB母/母转接头,按照规格3.0尺寸为A, RJ45母/母转接头,8针,金属,5e 类, RJ45母/母转接头,8针,金属,5e 类

产品详情


类别 插座
上壳/底座系列 Han-Port®
原件 数据连接器
规格 带屏蔽板
USB母/母转接头,按照规格3.0尺寸为A
RJ45母/母转接头,8针,金属,5e 类
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
UL / CSA UL 508 NRAQ2.E253944
CSA-C22.2 No. 142 NRAQ8.E253944
包装尺寸 1
净重 128.194 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140190511
eCl@ss 27182890 用于开关柜、外壳、机架(未指定)的元件
ETIM EC002620
UNSPSC 24.0 43223300
上一页
下一页