2. 按钮开关
  3. 产品
  4. 服务接口
  5. Han-Port®
  6. 插座
  7. 39 50 001 0452

Han-Port Combi ins. GB(BS)/HIFF cut-out

物料编号: 39 50 001 0452


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han-Port Combi ins. GB(BS)/HIFF cut-outundefinedHan-Port Combi ins. GB(BS)/HIFF cut-out
插座

Han-Port Combi ins. GB(BS)/HIFF cut-out

物料编号: 39 50 001 0452

查看价格和供应情况。

0
产品咨询
查看价格和供应情况。

0
产品咨询

属性概览

插座 2 HIFF 数据模块的开孔, 手指保护 英国 (BS) 螺栓接线 ‌13 A 250 V AC 50, 60 导体截面积: 4 mm² 热塑性塑料

产品详情


类别 插座
上壳/底座系列 Han-Port®
原件 插座
规格 2 HIFF 数据模块的开孔
手指保护
接线方式 螺栓接线
应用领域 英国 (BS)
供应电压 250 V AC
额定电流 ‌ 13 A
额定频率 ‌ 50 Hz
‌ 60 Hz
导体截面积 4 mm²
安装深度 30 mm
材料 (上壳/底座) 热塑性塑料
认证 CE
包装尺寸 1
净重 87 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140190429
eCl@ss 27144042 插座
ETIM EC000450
UNSPSC 24.0 39121406
上一页
下一页