中国大陆
Han-Port Combi insert D/HIFF breakout
物料编号: 39 50 001 0450
Han-Port Combi insert D/HIFF breakout
物料编号: 39 50 001 0450
查看价格和供应情况。
属性概览
插座
2 HIFF 数据模块的开孔
德国 (VDE)
弹片接线
16 A
250 V AC
50 Hz
导体截面积: 2.5 mm²
热塑性塑料
产品详情
类别 | 插座 |
---|
上壳/底座系列 | Han-Port® |
---|
原件 | 插座 |
---|
规格 | 2 HIFF 数据模块的开孔 |
---|
供应电压 | 250 V AC |
---|
额定电流 | 16 A |
---|
额定频率 | 50 Hz |
---|
材料 (上壳/底座) | 热塑性塑料 |
---|
RoHS | 符合 |
---|
ELV 状态 | 符合 |
---|
China RoHS | e |
---|
REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
---|
REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
---|
REACH SVHC 物质 | 不包含 |
---|
包装尺寸 | 1 |
---|
净重 | 0.028 g |
---|
原产国 | 德国 |
---|
欧洲海关关税号 | 85366990 |
---|
GTIN | 5713140190467 |
---|
eCl@ss | 27144042 插座 |
---|
ETIM | EC000450 |
---|
UNSPSC 24.0 | 39121406 |
---|