2. 圆形连接器
  3. 公制圆形连接器
  4. 产品
  5. PCB 连接器
  6. M12
  7. 21 41 000 0001

M12-ACC- PLASTICCAP FOR M12 MALE

物料编号: 21 41 000 0001


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

M12-ACC- PLASTICCAP FOR M12 MALEundefined
保护盖

M12-ACC- PLASTICCAP FOR M12 MALE

物料编号: 21 41 000 0001

查看价格和供应情况。

0
产品咨询
查看价格和供应情况。

0
产品咨询

属性概览

保护盖 用于公插芯, 带回路电缆 热塑性塑料 防护等级: IP67

产品详情


类别 附件
系列 圆形连接器 M12
附件种类 保护盖
附件介绍 用于公插芯
带回路电缆
防护等级符合 IEC 60529 IP67
材料(附件) 热塑性塑料
颜色(附件) 黑色
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
包装尺寸 10
净重 4.484 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 39235090
GTIN 5713140236530
eCl@ss 27440208 工业插头连接套
ETIM EC002314
UNSPSC 24.0 39121467
上一页
下一页