2. 圆形连接器
  3. 公制圆形连接器
  4. 产品
  5. PCB 连接器
  6. M12
  7. 21 03 302 2000 407

M12-P-ACC-HOUSING F REAR MOUNTING

物料编号: 21 03 302 2000 407


新
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

M12-P-ACC-HOUSING F REAR MOUNTINGundefined
新外壳

M12-P-ACC-HOUSING F REAR MOUNTING

物料编号: 21 03 302 2000 407

查看价格和供应情况。

0
产品咨询
查看价格和供应情况。

0
产品咨询

属性概览

外壳 面板内部安装

产品详情


类别 附件
系列 圆形连接器 M12
附件种类 外壳
附件介绍 面板内部安装
公母类型 母头
锁定类型 螺钉锁扣
拧紧力矩 2 Nm 锁紧螺母
防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集 R26
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
PROFINET 是
包装尺寸 30
净重 16 g
原产国 罗马尼亚
欧洲海关关税号 85389099
GTIN 5713140236455
eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
上一页
下一页