2. 圆形连接器
  3. 公制圆形连接器
  4. 产品
  5. PCB 连接器
  6. M8
  7. 21 02 301 2001

M8 PP housing acc-nut assembly

物料编号: 21 02 301 2001


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

M8 PP housing acc-nut assemblyundefined
外壳

M8 PP housing acc-nut assembly

物料编号: 21 02 301 2001

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

外壳 面板外部安装

产品详情


类别 附件
系列 圆形连接器 M8
附件种类 外壳
附件介绍 面板外部安装
公母类型 母头
包装内容 包含锁紧螺母
拧紧力矩 ‌1 Nm 锁紧螺母
防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
包装尺寸 10
净重 5.52 g
原产国 罗马尼亚
欧洲海关关税号 85389099
GTIN 5713140236066
eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
上一页
下一页