2. 按钮开关
  3. 产品
  4. 服务接口
  5. Han-Port®
  6. 插座
  7. 39 50 001 0321

Plug socket module India

物料编号: 39 50 001 0321


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Plug socket module IndiaundefinedPlug socket module India
插座

Plug socket module India

物料编号: 39 50 001 0321

查看价格和供应情况。

0
产品咨询
查看价格和供应情况。

0
产品咨询

属性概览

插座 印度 (IS) 螺栓接线 ‌5 A 240 V AC ‌50 Hz 导体截面积: 4 mm² 热塑性塑料

产品详情


类别 插座
上壳/底座系列 Han-Port®
原件 插座
接线方式 螺栓接线
应用领域 印度 (IS)
供应电压 240 V AC
额定电流 ‌ 5 A
额定频率 ‌ 50 Hz
导体截面积 4 mm²
安装深度 20 mm
材料 (上壳/底座) 热塑性塑料
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
包装尺寸 1
净重 81.8 g
原产国 印度
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140154964
eCl@ss 27144042 插座
ETIM EC000450
UNSPSC 24.0 39121406
上一页
下一页