3. 电缆连接器和电缆组件
  4. 数据连接器
  5. 产品
  6. Industrial Ethernet
  7. 09 45 771 0078

RJ Industrial Cable Assembly, 50m

物料编号: 09 45 771 0078


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

RJ Industrial Cable Assembly, 50m

物料编号: 09 45 771 0078

查看价格和供应情况。

0
产品咨询
查看价格和供应情况。

0
产品咨询

属性概览

电缆组装 预装一端 铜质电缆 (圆型) 直式 电缆长度: 50 m

产品详情


电缆类别
HAR PROFINET Typ A 4xAWG22/1 PVC
显示详细信息
连接器1
RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. overm
显示详细信息
类别 系统布线
系列 HARTING RJ Industrial®
原件 电缆组装
规格 预装一端
连接器1 HARTING RJ Industrial®
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆介绍 直式
电缆长度 50 m
芯数 4
芯结构 4x AWG 22/1
传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 绿色
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
包装尺寸 2
净重 106.8 g
原产国 罗马尼亚
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140242678
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600
上一页
下一页