2. 按钮开关
  3. 产品
  4. 服务接口
  5. har-port
  6. 音频/视频
  7. 09 45 452 1001

har-port headphone connector 2,0m

物料编号: 09 45 452 1001


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

har-port headphone connector 2,0mundefined
服务接口

har-port headphone connector 2,0m

物料编号: 09 45 452 1001

查看价格和供应情况。

0
产品咨询
查看价格和供应情况。

0
产品咨询

属性概览

服务接口 音频接口3.5mm 电缆长度: 2 m 连接方式: 插座至连接器

产品详情


类别 连接器
系列 har-port
原件 服务接口
规格 音频接口3.5mm
电缆长度 2 m
连接方式 插座至连接器
固定 可螺栓固定到盖板上
环境温度 -25 ... +70 °C
插拔次数 ≥ 750
防护等级符合 IEC 60529 IP20
材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
颜色(上売/底座) 银
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
包装尺寸 1
净重 6 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140222823
eCl@ss 27060304 电器绳索
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 43202222
上一页
下一页