2. 圆形连接器
  3. 公制圆形连接器
  4. 产品
  5. 面板安装
  6. M12
  7. 21 03 371 1403

panel feed through M12D cod.male 4pins

物料编号: 21 03 371 1403


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

panel feed through M12D cod.male 4pinsundefined
面板安装

panel feed through M12D cod.male 4pins

物料编号: 21 03 371 1403

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

面板安装 带导体, 面板外部安装 ‌50 cm

产品详情


类别 连接器
系列 圆形连接器 M12
原件 面板安装
规格 带导体
面板外部安装
公母类型 公头
屏蔽 无屏蔽
针数 4
编码 D编码
锁定类型 螺钉锁扣
导体截面积 0.34 mm²
导体截面积 [AWG] AWG 22
额定电流 ‌ 4 A
额定电压 250 V
额定脉沖电压 1.5 kV
污染等级 3
传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
过电压类别 III
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
绝缘阻抗 >108 Ω
接触电阻 ≤ 10 mΩ
拧紧力矩 2 Nm 锁紧螺母
极限温度 -40 ... +85 °C
插拔次数 ≥ 100
防护等级符合 IEC 60529 IP67 插配状态
绝缘组 I (600 ≤ CTI)
面板厚度 2 ... 5 mm
导体长度 ‌ 50 cm
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
材料(插针) 黄铜
表面(插针) 镍表面镀金 界面端
材料 (上壳/底座) 压铸锌
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集 R26
规格 IEC 61076-2-101
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
PROFINET 是
包装尺寸 1
净重 25.66 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140138018
eCl@ss 27440103 传感器-执行器插入式连接器(附件、传感器)。
UNSPSC 24.0 39121413
上一页
下一页