2. 系列
  3. D-Sub

D-Sub

多年来,D-Sub(全称 D-subminiature 连接器)为工业应用中的总线信号提供了行之有效的解决方案。与其他任何工业连接器相比,D-Sub 的极数、变体、外壳、触点和型号都要多得多。其悠久的历史和不断的发展使 D-Sub 系列(如高密度、混合和滤波器等)成为要求苛刻的工业应用中的通用接口。


Device Connectivity Cable Connectors Cable Assemblies Hybrid Connectors Power and Signal.psd

系列亮点

用于波峰焊和回流焊 - 通孔技术、表面贴装技术和通孔回流焊
用途广泛,方便客户
PCB D-Sub 混合式模块连接器
在现代化生产流程中快速安装有助于降低成本

过滤器

来自
至
来自
至

产品 2719

Relevance
Crimphuelse 13,0 - 14,0
压接套管

Crimphuelse 13,0 - 14,0

物料编号: 61 03 000 0127

内径: 13 mm外径: ‌14 mm

Crimphuelse 12,0 - 13,0
压接套管

Crimphuelse 12,0 - 13,0

物料编号: 61 03 000 0142

内径: 12 mm外径: ‌13 mm

Mont. Crimpflansch 8,5 - 9,5
压接法兰

Mont. Crimpflansch 8,5 - 9,5

物料编号: 61 03 000 0165

D-Sub 1 ... 4内径: 8.5 mm外径: ‌9.5 mm

Mont. Crimpflansch 5,5 - 6,5
压接法兰

Mont. Crimpflansch 5,5 - 6,5

物料编号: 61 03 000 0166

D-Sub 1 ... 4内径: 5.5 mm外径: ‌6.5 mm

Crimphuelse 5,0 - 6,0
压接套管

Crimphuelse 5,0 - 6,0

物料编号: 61 03 000 0045

内径: 5 mm外径: ‌6 mm

Crimphuelse 5,5 - 6,5
压接套管

Crimphuelse 5,5 - 6,5

物料编号: 61 03 000 0046

内径: 5.5 mm外径: ‌6.5 mm

Crimphuelse 6,0 - 7,0
压接套管

Crimphuelse 6,0 - 7,0

物料编号: 61 03 000 0047

内径: 6 mm外径: ‌7 mm

Crimphuelse 6,5 - 7,5
压接套管

Crimphuelse 6,5 - 7,5

物料编号: 61 03 000 0048

内径: 6.5 mm外径: ‌7.5 mm

Crimphuelse 7,0 - 8,0
压接套管

Crimphuelse 7,0 - 8,0

物料编号: 61 03 000 0049

内径: 7 mm外径: ‌8 mm

Crimphuelse 7,5 - 8,5
压接套管

Crimphuelse 7,5 - 8,5

物料编号: 61 03 000 0050

内径: 7.5 mm外径: ‌8.5 mm

Crimphuelse 8,0 - 9,0
压接套管

Crimphuelse 8,0 - 9,0

物料编号: 61 03 000 0051

内径: 8 mm外径: ‌9 mm

Crimphuelse 8,5 - 9,5
压接套管

Crimphuelse 8,5 - 9,5

物料编号: 61 03 000 0052

内径: 8.5 mm外径: ‌9.5 mm

Crimphuelse 9,0 - 10,0
压接套管

Crimphuelse 9,0 - 10,0

物料编号: 61 03 000 0053

内径: 9 mm外径: ‌10 mm

Inducom Crimp ferrule 9,5 - 10,5mm
压接套管

Inducom Crimp ferrule 9,5 - 10,5mm

物料编号: 61 03 000 0054

内径: 9.5 mm外径: ‌10.5 mm

Inducom Crimp ferrule 10,0 - 11,0mm
压接套管

Inducom Crimp ferrule 10,0 - 11,0mm

物料编号: 61 03 000 0055

内径: 10 mm外径: ‌11 mm

Crimphuelse 10,5 - 11,5
压接套管

Crimphuelse 10,5 - 11,5

物料编号: 61 03 000 0056

内径: 10.5 mm外径: ‌11.5 mm

Crimphuelse 11,0 - 12,0
压接套管

Crimphuelse 11,0 - 12,0

物料编号: 61 03 000 0057

内径: 11 mm外径: ‌12 mm

Crimphuelse 11,5 - 12,5
压接套管

Crimphuelse 11,5 - 12,5

物料编号: 61 03 000 0058

内径: 11.5 mm外径: ‌12.5 mm

Crimphuelse 12,5 - 13,5
压接套管

Crimphuelse 12,5 - 13,5

物料编号: 61 03 000 0059

内径: 12.5 mm外径: ‌13.5 mm

Mont. Crimpflansch 3,0 - 4,0
压接法兰

Mont. Crimpflansch 3,0 - 4,0

物料编号: 61 03 000 0062

D-Sub 1 ... 4内径: 3 mm外径: ‌4 mm

20 (of2,719)

D-Sub 连接器


Screw Locking.psd

不过,在 PCB 上使用 浩亭 的 D-Sub 连接器时,您的设备并不仅限于传输总线信号。除了经典的 D 型变压器外,HARTING 还提供许多其他解决方案,用于传输信号、数据和大电流。以我们的 D-Sub Mixed 为例,我们几乎可以创造出无限的变体,以满足您特定的模块化要求。我们的附加选项,如添加过滤元件或防水功能,可帮助您解决问题并节省 PCB 上的空间。

几十年来,浩亭 一直是工业环境 D-Sub 连接技术的领先供应商。我们一直在不断投资,以跟上新技术的步伐。就 D-Sub 而言,这些技术主要集中在端接技术上。浩亭 为您的 THR 和 SMT 工艺提供 D-Sub 连接器,使您能够在生产过程中节省更多潜在成本。

优点


  • 产品范围广泛: - D-Sub 标准、D-Sub 高密度、D-Sub 混合、D-Sub 滤波器、D-Sub 防水、D-Sub THR、D-Sub SMT

  • 用于波峰焊和回流焊 - 通孔技术、表面贴装技术和通孔回流焊

  • PCB D-Sub 混合式模块连接器

  • 在现代化生产流程中快速安装有助于降低成本

  • 用途广泛,方便客户

Device Connectivity PCB Board to Cable Connectors Power and Signal.psd

知识


电缆终端

电缆接线技术

触点类型、触点数量及其他:选择合适的端接技术的正确标准是什么?
了解更多
Header_IP-protection_0.webp

IP 保护

连接器的外壳、密封和锁定装置可保护连接不受外部影响。
了解更多
锁定类型

锁定类型

正确的锁紧方式可防止意外断开,并以应用因素为基础。
了解更多
D-Sub PushPull

D-Sub PushPull

D-Sub PushPull

工程数据& 服务


CAD 数据、产品数据管理器、经销商查询、免费样品& 等。

工程数据图标

了解 浩亭 工程数据& 服务,为您的项目提供最佳支持。对于我们数字目录中的每种产品,您都可以找到进一步的工程数据& 服务:

更多信息

  • CAD 数据、数据表和类型表

  • 具有多个属性的产品选择器

  • 独立数据包

  • 配置和定制

  • 个人记录和降额

  • 免费样品服务