产品及解决方案
Ha-VIS RFID4Logistics Forklift
为了满足日益增长的物流需求,人们需要使用新的方法。浩亭通过 Ha-VIS RFID4logistics – Forklift 朝这个方向迈进。Ha-VIS RFID4logistics – Forklift 直接集成到叉车中,补充并扩展了固定式 UHF RFID 系统的现有功能:货物流不仅可以追溯,而且可以得到主动控制。此外,完全移动性使得可以快速轻松地应对不断变化的情况。
物流需求日益增加。在线上市场快速增长的适时反应时代,公司越来越多地将精力集中在如何满足客户需求方面。如今的退货现象非常普遍,而且客户也期望他们的货物能够快速送达并具有可靠的可追溯性。如果商家没有能够在合适的时间按照合适的数量和质量以及合适的价格交付产品,他们很快就会从销售数字中看到这样所带来的后果。物流中不允许发生错误。这样不仅会给客户带来不便,而且商家也要为此付出高昂的代价。
UHF RFID 有助于应对不断增加的优化压力。过去,货物和产品已经使用 RFID 标签进行了标记,从而使其路线可得到追溯。而浩亭通过 Ha-VIS RFID4logistics – Forklift 迈出了新的一步。与以前安装固定读取点并记录货物移动情况的做法不同,叉车本身现在已经变成了一个移动阅读器。经过验证的 RFID 阅读器 Ha-VIS RF-R300 的移动版本使这成为可能。其动力由车辆提供,并通过 wifi 或 LTE 与公司网络连接。这样就诞生了一种通用的 RFID 系统,将移动阅读器的优势以及固定阅读器的可靠性和功能完美结合。
固定式应答器与货盘上的应答器相互作用来提供完整的可追溯性 - 甚至可以进行主动控制。货盘、集装箱和箱子的不正确装载或卸载不仅可以在事后检测,而且可以提前直接加以避免。这可能是通过向驾驶员发出信号状态来实现,也可能是通过无法完成驾驶指令来实现。这种模式可以阻止错误的发生、避免昂贵的后续费用,而不会中断实际过程。
Ha-VIS RFID4Logsitics - Forklift 是快速、轻松地将车辆变成一个移动式 RFID 阅读器的起点。它的设计经过优化,能够以节约资源的方式在车辆上使用,同时还提供足够坚固的质量来承受叉车的持续振动、灰尘、甚至是不可避免的冲击。
Ha-VIS RFID4Logsitics - Forklift 包含以下部件:
- 浩亭的无线 UHF RFID 阅读器 Ha-VIS RF-R300-W 和 Ha-VIS RF-R300-M(取决于型号),具有 IP67 防护等级。
- UHF RFID 中等范围天线 Ha-VIS RF-ANT-MR20。具有优化的增益、小型尺寸和 IP67 防护等级,非常适合物流应用
- ALE 1.1 for RF-R3x0 中间件。浩亭软件,用于控制浩亭 RFID 阅读器并将其轻松集成到现有网络中。
- 附件,例如电缆、LTE 和/或 wifi 天线等。
需要标准配置以外的其他配置?欢迎与我们联系