基于合作关系的全方位解决方案开发
通过联合工程设计和综合的专业知识,可以产生完美、高效的解决方案。西门子和浩亭产品专家在新一代变频器的开发过程中证明了这一事实。
二十多年来,浩亭一直在提供用于连接内部物流中分散驱动单元的系统解决方案。在此过程中,形成了西门子和浩亭之间的密切合作关系。现在,随着分散驱动系统系列 — 西门子的 SINAMICS G115D — 的进一步开发,这种合作继续得到加强。该系统为水平输送机系统而开发,例如机场或内部物流中的系统。
全球合作是取得成功的关键所在
用于传输数据、信号和电力的设备内外连接器和布线解决方案由西门子和浩亭在不同国家开发和生产。因此,他们在该项目的开发过程中进行了积极的国际合作。
全球浩亭工程师团队将他们的连接器专业知识相结合,与西门子合作找到了一个成功的解决方案,同时也延续了两家公司之间的成功故事。
成熟的技术与创新相结合
作为 SINAMICS G115D 前代型号的演变,其重点在于坚固性、稳定性和紧凑性等因素。开发侧重于新的电子模块、额外的驱动功能,以及该装置的设计能效要求。
在设备内部,来自 har-drive® 系列的创新型连接器成为变频器内久经考验的 DIN 连接器的补充。这些是与西门子合作专门开发的,旨在满足驱动系统的要求并适应变频器的紧凑设计。重点是简单、方便的操作以及在所有插配条件下的安全接触。
几乎已成为标准的 HARTING Compact® 接口(Han® Q8 和 Han® Q4/2)则位于设备外部。它们由用于传输信号的 M12 圆形连接器进行补充。凭借适当的预组装系统电缆,输送机系统内的连接和网络很容易实现即插即用模式。