Han® Rear-Fit: 开关柜内部接口的快速安装
在 20.12.2019 在 10:58 时间
除Han®B和Han-Eco®B标准解决方案之外,从2020年第一季度起还将推出可实现无故障数据传输的后置安装接口Han ®B / EMC Rear-Fit。操作简化加快了带接口控制柜的安装处理速度,并为机器人和自动化技术制造商提供有趣的可选方案。
Han®工业连接器特别适用于要求安装极其简单但组件牢固性要求较高的情形。目前为止,安装控制柜接口首先需要将电缆穿过外部面板上的开口。然后在控制柜外部装配插接件。
全新的Han®解决方案则与此不同:预制插接件可从控制柜内部直接卡入隔板外壳。这样就可获得时间和成本的优势。
触点插接件安装在塑料安装框架上,而框架牢固卡入铝制后置安装型壳体内,并且必要情况下,框架也可以轻松拆下。在结构上确保将PE连接固定到金属外壳上。为了达到IP65/66的防护等级并防范紫外辐射和臭氧排放,采用法兰橡胶密封件贯穿后置安装型壳体。
后置安装方案让预制单元的组装效率更高。控制柜与机器模块的大部分连接可以预先组装。这样就可获得成本优势。
新型Han®后置安装连接器可兼容此前一代的连接器。Han®系列所有触点插接件和模块均可不受限制地用于新的后置安装外壳。“机器人和自动化技术制造商现在立时获得一款Han®系列既新颖又经济的替代产品,”HARTING Electric的Han®安装技术应用经理Gero Degner说。