浩亭携新品Han® HPR单极连接器亮相2022年柏林国际轨道交通技术展览会
在 27.09.2022 在 08:20 时间
提供列车上大电流传输的最大自由度
埃斯佩尔坎普/柏林,2022年9月21日,凭借 Han® HPR VarioShell,浩亭为轨道车辆中的跨接电缆连接开发了一种特别灵活的解决方案。 外壳形成一个开放系统,可以容纳电源连接器以及其他介质。 作为完美的补充,浩亭推出了 Han® HPR 单极连接器,它可以通过其成熟的 HC 插芯传输高达 650 A / 4 kV AC/DC的功率。
将这些产品结合起来可以在 HPR 外壳中创建具有 IP68/69 防护等级的高性能连接器,当单极与 Han-Modular® 支撑框架结合时,它还可以并行传输电力、信号和/或数据。 一个 VarioShell 中最多可容纳 8 个带 250 A 或 350 A 插芯的单极、最多 6 个带 650 A 插芯的单极或最多两个模块化支撑框架。
HPR 大电流单极提供特别安全的连接。 编码针与外壳集成,每个接口有多达 25 种不同的编码选项。 单极旨在便于处理火车上的各种大电流连接,尤其是在使用非常重的电缆时。
新的单极 HPR 连接器符合所有重要的铁路标准,例如 EN 50467、EN 50124-1、EN 61373、EN 45545 和 EN 60137,整个系列也是如此。