产品及解决方案 RFID 应答器概述 RFID 应答器 Ha-VIS RFID Control ETB 系列 ETB 系列应答器支持所连接的传感器或传输无线数据的信号。具体操作在无需电池或任何其他电源的情况下完全以无源方式完成。能够保证持续多年的免维护运行。 查看产品详情 显示更多 … 显示较少 … Ha-VIS RFID LT2.0 坚固可靠的应答器, 易于维修和保养,可极端恶劣的环境中使用。它们的外壳具有很高的防护等级,即使在高温下也具有良好的抗化学腐蚀性和稳定性。 查看产品详情 显示更多 … 显示较少 … Ha-VIS RFID VT 系列 非常坚固耐用的金属应答器,可在最极端的环境中使用。读取范围可达 6 米。有不同的存储版本可供选择。 查看产品详情 显示更多 … 显示较少 … Ha-VIS RFID SL 系列 高度坚固的宽带应答器,可用于插槽安装。即使安装在金属盖后面,也具有宽范围读取能力;因此,非常适合内置到桶、货盘和搬运架中。 查看产品详情 显示更多 … 显示较少 … Ha-VIS RFID FT 系列 宽带粘合应答器,可用于多种应用。提供不同的外形尺寸和不同的层压质量。定制印刷。 查看产品详情 显示更多 … 显示较少 …