产品及解决方案
Ha-VIS RFID4MoldTracking
UHF 技术和塑料注塑成型机。它们是否兼容?它们是否可以应对高温下的恶劣环境条件?是的,它们可以。浩亭的 RFID 技术还可以在其他产品无法胜任的条件下使用。借助 Ha-VIS RFID4MoldTracking,我们可以针对在注塑成型机中使用的特殊要求提供量身定制的产品套装。在此处了解更多信息。
如今,塑料注塑成型也变得越来越复杂和严苛。客户对产品多样性的需求以及复杂性的不断增长带来了新的挑战,尤其是对中型公司。必须在正确的时间、正确的地点提供更多数量的不同模具和工具,以便使生产不会停止。没有人愿意也没有人能够在寻找所需要的工具方面浪费时间。这些工具通常需要花费数万欧元 - 这是一笔可观的投资。我们永远不应该丢失任何工具。因此,必须对工具进行有效、自动化和可靠的跟踪。
除了跟踪和控制工具的供应之外,UHF RFID 还被用于主动检查其部署情况。程序所需的工具实际上是否已安装到位?工具是否可以在这台机器上使用?如果不可以,则可能会导致机器或工具损坏。这些小小的疏忽往往会导致需要付出高昂代价的后果。您可以为工具提供一个具有唯一性的 ID,然后将其存储在直接安装到工具上的 RFID 应答器中。系统会使用该 ID 来确定是否已安装正确的工具。如果没有正确安装,程序将不会启动,并且会将问题告诉操作员。
UHF RFID 在优化模具物流方面非常有用,还有助于最大程度地减少因误用而造成的不必要成本。
Ha-VIS RFID4MoldTracking 是浩亭针对塑料注塑公司的特殊要求而量身定制的产品套装。其耐用性足以承受机械要求、设计用于高温环境,并包含所有必需的部件:
- 经过验证的 RFID 阅读器 Ha-VIS RF-R300 – 具有 IP67 高防护等级 – 也可在恶劣的工业环境中使用。
- 天线 Ha-VIS RF-ANT-WR24-t。浩亭的高温天线。可在 150°C 及以上的温度下使用。因此,它可以在真正需要可靠的工具识别的地方使用:直接安装在机器上
- 各种配件包括电缆、墙壁支架等。
Ha-VIS RFID4MoldTracking 是一个用于在塑料注塑机上启用 UHF RFID 的完整套装。它是将先前独立的模具转换为智能工具的理想起点。
需要标准配置以外的其他配置?欢迎与我们联系