产品及解决方案

Ha-VIS RFID4SMT

识别和跟踪产品的能力变得越来越重要。无论是为了简化服务和物流流程、满足严格的法规以及履行记录义务的要求,还是仅仅由于客户对只包括 1 件产品的批次规模的需求不断增长:不管是哪种情况,都需要一种简单、可靠和有效的方式来跟踪和识别设备与产品。

使用 UHF RFID 可以轻松满足这些要求。在 PCB 生产期间,可以存储相关数据并支持对电路板和设备进行唯一性标识的 UHF RFID 芯片被放置在坯料上面、甚至坯料内部。然后,可以在每个站点通过 RFID 芯片写入和读取制造数据。甚至还可以存储机器故障等意外事件。

浩亭的 Ha-VIS RFID4SMT 解决方案套装可用于实现这种跟踪方法。经过验证的 UHF RFID 阅读器 Ha-VIS RF-R300 和基于同轴电缆的天线 Ha-VIS LOCFIELD® 可以轻松集成到新系统和旧系统中。

紧凑的设计和 IP67 防护等级也便于升级。天线场跟随天线的同轴导体,并且还能够以完全制造速度与一个 PCB 面板中的多个 PCB 通信。UHF RFID 读写设备 Ha-VIS RF-R300 采用的是模块化和开放式软件架构,使数据可以直接在阅读器中进行预处理。数据根据 ISO 和 GS1 标准进行存储。

在 PCB 中植入 UHF RFID 技术后,就可以在 PCB 的整个生命周期内使用。由于具有无需视觉接触即可追溯产品的能力(例如通过包装),使得该技术非常适合仓库和物流流程。此外,即使 PCB 已被安装在应用(即产品)中,也可以读取信息。在 PCB 被除去之前,有多种方法可以将 UHF RFID 技术用于不同目的。

需要标准配置以外的其他配置?欢迎与我们联系

    Get in touch
    Contact Auto-ID
    Get Support