工业连接器设计
示意图
更多信息
出线口保护
- 通用电缆套件
- 具有特殊应力消除功能的电缆旋紧件、喇叭口形状接头或抗扭曲装置
- 配备正常或多个密封件的电缆紧固件
- 广泛的配件
上壳
- 低或高结构,顶或边出线,1 或 2 个锁扣
公插芯配备
- 螺栓接线或压接端子(单独购买针)或笼式弹片接线
母插芯配备
- 螺栓接线或压接端子(单独购买针)或笼式弹片接线
底座
- 底座(不封底):带或不带可热塑或金属外壳,1 或 2 个锁扣
- 底座(封底):高或低结构,带或不带可热塑或金属外壳,单或双锁扣,1 或 2 个出线口
- 上壳(线对线):适用于线对线连接的低或高结构
附件
- 配备保护罩
- 编码针及导管用于编码
- 特别插芯固定螺丝无需上壳和底座
- 标识通过 CSA 认证