布线解决方案

适用于铁路车辆的定制化翻新解决方案

定制设计的长期最佳解决方案

出于经济原因,轨道车辆的设计使用寿命一般都会很长。为了确保这些车辆能够在几十年内正常运行,浩亭还面向轨道车辆的各种应用提供定制化的翻新解决方案以及长期适用的替换部件和电缆组件。凭借我们的专业开发知识,我们设计的翻新解决方案能够保证在未来几十年中实施可持续的经济型产品战略。

整个列车的标准化技术水平

现代化不仅仅是更新单一的轨道车辆。整个列车都必须达到始终符合相同标准的技术水平。这可以通过设计适当的车间连接解决方​​案来实现,例如通过跳线来确保电力、数据和信号在整个列车中平稳传输。除了这些跳线的个性化设计和制造之外,浩亭还可以提供其他合适的解决方案,以节省在翻新过程中所花费的时间和资金。

浩亭还可以为轨道车辆内部的其他模块(例如转向架、驱动和制动单元、供暖和空调系统等)提供翻新解决方案。

车间连接系统的最佳解决方案有助于节省在翻新过程中所花费的时间和资金。
设计适当的带有虚拟模块的跳线可以作为翻新解决方案。

通过预先组装减少安装时间

由于预先组装的连接板可以在非常紧凑的空间内部安装高密度连接器,因此可以在短时间内实现节省空间的扩展。这尽可能地减少了机械力,因为不需要针对每个接口而切割穿过轨道车辆壁或底板的单独开口。考虑到预先组装因素,轨道车辆本身的安装时间也会进一步减少,同时还能削减车辆布线和测试所需的投入。由于浩亭连接器 — 特别是 Han-Modular® 产品组合中的连接器 — 提供了无数种组合选项,因此可以保持接口的个性化和高度灵活性。

使用预先组装的连接板能够大大减少在车辆上的安装时间。
凭借预先组装的连接板,可以在短时间内实现节省空间的扩展。

翻新或升级现有系统

列车内部同样也需要现代化。这意味着必须对旅客信息和娱乐系统 (PIES) 进行翻新,或者至少使其达到最新的技术标准。这也包括轨道车辆中的信息监控器,以及每个座位上的单独显示屏。与此同时,乘客已经开始期待获得能够为笔记本电脑和智能手机充电的设施,还希望在列车上使用无线网络 (W-LAN)。而每节列车车厢内的摄像头系统则能增加安全感。为了实现所有系统的供电、联网和安全运行,浩亭提供广泛的连接器和现成的电缆解决方案组合。为了确保这些产品也可以在“即插即用”模式下单独使用,浩亭产品专家可以通过相应的布局和设计来开发合适的翻新解决方案。

同样,乘客现在期待获得能够为笔记本电脑充电的设施以及对无线网络 (W-LAN) 的访问。
为了“适应”未来,还必须对乘客信息和娱乐系统 (PIES) 进行翻新。

“适应”未来

但是,除了“PIES”组件之外,安全相关系统也可能需要“适应”未来。欧洲列车控制系统 (ETCS) 是欧洲未来统一列车控制系统的基础,从长远来看,它将取代众多不同的列车控制系统。为此,也必须对以太网布线等方面进行现代化或翻新。