Einfache schnelle Handhabung, Robustheit, möglichst flexibel einsetzbar, langer Lebenszyklus und im Idealfall auch noch werkzeugfrei zu montieren – was auch immer Sie von einem Steckverbinder erwarten: Han® hat es. Und noch mehr.
The HARTING RFID (Radio Frequency Identification) Reader and components have been designed for harsh industrial applications. In the Transportation, machinery and energy markets, the HARTING RFID components guarantee secure and reliable Information processing - also under the most demanding environmental conditions.
The HARTING MICA® (Modular Industry Computing Architecture) is HARTING's small, robust edge-computing gateway device/Industrial PC for the IIoT and Industry 4.0.
Wir entwickeln und produzieren Kassenzonen für den Handel – mit Kompetenz und jahrzehntelanger Erfahrung.
Damit die Kunden unserer Kunden nicht lange Schlange stehen müssen.
Aus der Medizintechnik und dem Automobilbau sind platzsparende spritzgegossene Schaltungsträger nicht mehr wegzudenken – dank der Miniaturisierungskompetenz von HARTING.