产品及解决方案

模组化工业计算机体系结构 MICA 的停产

快速轻松地处理、稳健、灵活、生命周期长以及快速的应用开发——MICA 是您工业 4.0 项目中机器监控、物流和 OEE 的最佳基础。

 

边缘计算系统是浩亭技术集团近年来在许多初始应用中实现工业化的一项关键新兴技术。但是,最近几年市场发生了非常大的变化,以至于我们决定不再在浩亭技术集团内继续研发这项技术。

因此,我们找到了位于柏林的新技术合作伙伴 Perinet Edge Systems GmbH Co. KG,由其来继续生产三种MICA 变体。他们还将开发用于边缘计算的全新设备组合,并将其推向市场。

我们非常乐意与我们的合作伙伴和客户共享 Perinet 的联系信息,以便他们可以直接与该公司开展业务。

有关 MICA® 的更多信息(包括其历史和 Hermes 奖,以及基本操作系统、软件容器和操作文档)可在下面找到。

联络

MICA® 边缘计算

MICA® (模组化工业计算架构)将工业级的硬件和开源软件结合在一起,执行现场的分散任务。此平台基于安全的 Linux 系统以及在独立的软件容器中运行的应用。 MICA® 硬件坚固耐用,并内置于紧凑的 IP67 铝制外壳中。根据您的应用要求,它可从模块化套件中结合不同的硬件模块和软件应用程序,并通过您自身的硬件和软件元件进行扩展。 *

2016 年 Hermes 奖获得者

2016 年,浩亭技术集团凭借其MICA® 微型工业计算机荣获全球最重要的工业创新奖:HERMES 奖这个由家族经营的公司早在10 年前就已凭借RFID 解决方案获得Deutsche Messe 授予的这一殊荣。由浩亭 IT 软件开发公司当地子公司开发的浩亭 MICA® 是一个开放的模块化平台,用作工业 4.0 嵌入式硬件和软件的核心组件。评审团对使用 LINUX 容器进行轻量级虚拟化的概念印象深刻,MICA® 能够在紧凑型现场设备中实施这一概念。使用 MICA® 可以为现有机器和设施提供智能功能,从而将现有工厂转变为智能工厂。

 

以前的 MICA 产品和数据表

您可以在我们的电子商店中找到现有 MICA 产品的文档、数据表等概述。

MICA® | 浩亭技术集团

MICA® 文件

浩亭在此处提供的下载文件可帮助您使用MICA®  (包括,白皮书、扩展性技术文件、常规软件升级、新闻文章以及我们的使用条款及条件)。

下载中心链接

MICA® 软件

编程环境、软件工具和解决方案套装的试用版本都可在 mica-container.com 中找到。如需安装,请下载合适的数据存档并点击 MICA WebUI 中的安装按钮进行安装。安装需要管理员权限

插针

 

转至 MICA® 软件