包装自动化:用于高速托盘密封机的 IP6K9K 安全连接
食品和饮料行业对生产设备的要求很高。避免食品残留物对电机和连接器等部件造成污染至关重要。这是通过定期高压清洗循环和腐蚀性清洗剂实现的。为了使植物能够抵御这类清洗,其成分必须满足一定的条件。
Packaging Automation Ltd. 是一家设计和制造高速托盘封口机的公司,为了充分利用连接器在食品工业中的应用,该公司采用了浩亭公司生产的 Han® F+B 连接器。
Packaging Automation Ltd. (PA) 为食品和饮料行业提供包装解决方案。该公司已成为一家包装机械生产商,专注于设计和生产高速托盘封口机和罐装灌装机。这些机器可用于包装不同种类的食品。
前些年,IP68 防水接头和连接件一直存在进水问题。造成渗入的原因是使用了刺激性腐蚀性化学品以及高压清洗机和高温。Han® F+B 连接器的批准使用解决了这一问题。
使用 Han® F+B 连接器还有其他优势。机器下部的标准化工作现已完成。如果客户想更换某个选项,可以很容易地更换嵌入件,而无需重新制作整个金属制品。此外,它还能让 PA 快速、轻松地连接其他组件,如抽吸装置。
用于高速托盘密封机的 IP6K9K 安全连接
用于定制和模块化使用的灵活连接器系统
Han® F+B 连接器具有 IP69K 防护等级,适合高压清洗。ECOLAB 认证确认了它对普通清洁剂的耐受性。
机器采用不锈钢制成,易于清洁和冲洗残留物。机罩和外壳可配备 Han® 3 A 系列的各种插件,包括用于数据、信号和电源的插件。
这一特点使连接器成为一个灵活的系统,可适应各种应用,并有助于模块化设备的设计。
客户利益一览
快速改装、维护和改装
IP69K 易清洁上壳和底座,可实现高效清洁
清洁用于不封底安装塑料底座,直式 不同应用
用于保护插针的上壳和底座的盖子
未连接时多种不同的数据、信号和电源插座
电缆对电缆罩,用于改造和增强现有机器
机器
机器下部的标准化工作现已完成。如果我们的客户想要更换某个选项,我们可以很容易地更换嵌入件,而无需重新设计整个金属制品。此外,我们还向 浩亭 提出了一种全新的线对线连接方式的要求。这就为一些不同的机器提供了选择。Han® F+B 连接器可实现安全的 IP69K 连接,用于延长生产线或取消生产线上的接线盒。
Steve Woodhead
Packaging Automation Ltd.电气工程师