铁路 - 火车站
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
  3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 主板到子插件板连接
  7. 17 13 127 1201

har-bus HM Mel., Typ AB, AFS 1, Tube

物料编号: 17 13 127 1201


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

公连接器

har-bus HM Mel., Typ AB, AFS 1, Tube

物料编号: 17 13 127 1201

查看价格和供应情况。

00
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。

00
免费样品
产品咨询

属性概览

公连接器 压接终端 额定电流: ‌1 A 插针: 127 直式 铜合金 镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端 性能等级: 1 热塑性树脂,玻璃纤维填充 米色

产品详情


类别 连接器
系列 har-bus® HM
标识 AB19型
原件 公连接器
插针端子介绍 直式
接线方式 压接终端
连接方式 主板到子插件板
针数 127
插针布局 C / A / A / A / A / A / C
包装内容 管
插针排 7
针间距(接线端) 2 mm
针间距(插拔端) 2 mm
额定电流 ‌ 1 A
数据速率 ≤ 2,500 Mbit/s
绝缘阻抗 >109 Ω
接触电阻 ≤ 20 mΩ
极限温度 -55 ... +125 °C
插入力 ≤ 95.25 N
拔出力 ≥ 19.05 N
性能等级 1
测试电压U r.m.s. 0.75 kV
绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB 厚度 ≥1.4 mm
材料(插芯) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
颜色(插芯) 米色
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍表面镀贵金属 界面端
Ni 接线端
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
包装尺寸 13
净重 0.692 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140121607
eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
上一页
下一页