铁路 - 火车站
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
  3. 电缆连接器和电缆组件
  4. 电源和信号连接器
  5. 产品
  6. 09 67 000 8247
  7. 免费样品

申请免费快递样品


目前无货

请选择一个非常相似的替代样本。
DSUB-LOOSE-PART-CRIMP-CONTACT
压接针 DSUB-LOOSE-PART-CRIMP-CONTACT 09 67 000 8278
其他方案
DSUB-10000-CRIMP-CONTACT
压接针 DSUB-10000-CRIMP-CONTACT 09 67 000 8247
不可用
标识
标识
标准
标准
插针类型
压接针
压接针
类别
插针
插针
系列
D-Sub
D-Sub
材料特性
China RoHS
e
e
ELV 状态
符合
符合
REACH 附件 XIV 物质
不包含
不包含
加州 65 号提案物质
有
有
RoHS
符合
符合
REACH 附件 XVII 物质
不包含
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
不包含
材料(插针)
铜合金
铜合金
商业数据
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
27440204 工业插头连接器接触
净重
0.01 g
2,000 g
GTIN
5713140087255
5713140087156
ETIM
EC000796
EC000796
欧洲海关关税号
85366990
85366990
原产国
德国
德国
UNSPSC 24.0
39121522
39121522
包装尺寸
500
1
技术参数
性能等级
2|符合 CECC 75301-802 标准
3
线芯外径
≤1.52 mm
≤1.52 mm
接触电阻
≤ 10 mΩ
≤ 10 mΩ
剥线长度
2.5 ... 3 mm
2.5 ... 3 mm
导体截面积 [AWG]
AWG 24 ... AWG 20
AWG 24 ... AWG 20
导体截面积
0.25 ... 0.52 mm²
0.25 ... 0.52 mm²
版本
包装内容
每卷10000个|左展开
制造过程
冲压针
冲压针
接线方式
压接针
压接针
公母类型
母头
母头