中国大陆
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR, 50m
物料编号: 09 45 600 0640
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR, 50m
物料编号: 09 45 600 0640
查看价格和供应情况。
属性概览
铜质电缆 (圆型)
4x 2x AWG 26/7
PUR (聚氨酯)
电缆长度: 50 m
Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
产品详情
| 类别 | 系统布线 |
|---|
| 原件 | 线缆 |
|---|
| 规格 | 不组装 |
|---|
| 电缆类别 | 铜质电缆 (圆型) |
|---|
| 电缆长度 | 50 m |
|---|
| 芯数 | 8 |
|---|
| 芯结构 | 4x 2x AWG 26/7 |
|---|
| 传输特性 | Cat. 6A EA 级,到 500 MHz |
|---|
| 数据速率 | 10 Mbit/s |
|---|
| 100 Mbit/s |
| 1 Gbit/s |
| 2.5 Gbit/s |
| 5 Gbit/s |
| 10 Gbit/s |
| 极限温度 | -40 ... +80 °C 未移动 |
|---|
| -40 ... +80 °C 已移动 |
| 最小弯曲半径 | 10x 电缆直径 (反复弯曲) |
|---|
| 5x 电缆直径 (单次弯曲) |
| 导体电阻 @ 20 °C | ≤290 Ω/km |
|---|
| 绝缘阻抗 @ 20 °C | ≥ 500 MΩ x km |
|---|
| 信号运行时间 @ 20 °C | ≤ 5.13 ns/m |
|---|
| 电阻抗 @ 100 MHz | 100 Ω ±5 % |
|---|
| 材料(电缆) | PUR (聚氨酯) |
|---|
| 颜色(电缆) | 黄 |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| China RoHS | e |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| 规格 | UN/ECE-R 118 轨道车辆防火 |
|---|
| UL / CSA | UL 21815 AVLV2.E333435 |
|---|
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 净重 | 2,290 g |
|---|
| 原产国 | 德国 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 85444995 |
|---|
| GTIN | 5713140062184 |
|---|
| eCl@ss | 27061801 数据同步传输电缆 |
|---|
| ETIM | EC003249 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 26121609 |
|---|