产品类别
混合连接器
概述产品知识
  1. 首页
  2. 板端连接器
  3. 电缆连接器和电缆组件
  4. 混合连接器
  5. 产品

混合连接器

电源和信号
电源和信号
196
数据和电源/信号
数据和电源/信号
1078

过滤器

产品 1240

Relevance
Hybr.cable assy, AC, 1m -2x Han3a
电缆组装

Hybr.cable assy, AC, 1m -2x Han3a

物料编号: 33 57 211 0010 001

两端预接混合电缆 (铜/铜)AC 版本电缆长度: 1 m

1 m
Hybr.cable assy, DC, 1m -2x Han3a
电缆组装

Hybr.cable assy, DC, 1m -2x Han3a

物料编号: 33 57 211 0010 002

两端预接混合电缆 (铜/铜)DC 版本电缆长度: 1 m

1 m
RJI Han3A met.Hyb. PN Cat5+4x1,5 0.5m
电缆组装

RJI Han3A met.Hyb. PN Cat5+4x1,5 0.5m

物料编号: 09 45 715 1362

两端预接铜质电缆 (圆型)电缆长度: 0.5 m

0.5 m
RJI Han3A pla.Hyb. PN Cat5+4x1,5 0.8m
电缆组装

RJI Han3A pla.Hyb. PN Cat5+4x1,5 0.8m

物料编号: 09 45 725 1362

两端预接铜质电缆 (圆型)电缆长度: 0.8 m

0.8 m
RJI Han3A pla.Hyb. Cat6A+4x1,5 1.5m
电缆组装

RJI Han3A pla.Hyb. Cat6A+4x1,5 1.5m

物料编号: 09 45 725 1503

两端预接铜质电缆 (圆型)电缆长度: 1.5 m

1.5 m
RJI Han3A M.Hyb. Cat6A+4x1,5 1.0m
电缆组装

RJI Han3A M.Hyb. Cat6A+4x1,5 1.0m

物料编号: 09 45 725 1532

两端预接铜质电缆 (圆型)电缆长度: 1 m

1 m
Crimphuelse 13,0 - 14,0
压接套管

Crimphuelse 13,0 - 14,0

物料编号: 61 03 000 0127

内径: 13 mm外径: ‌14 mm

InduCom c-clamp 9-37P dia.5-7mm bulk
电缆紧固夹

InduCom c-clamp 9-37P dia.5-7mm bulk

物料编号: 61 03 000 0141 280

D-Sub 1 ... 4电缆直径: 5 ... 7 mm

Crimphuelse 12,0 - 13,0
压接套管

Crimphuelse 12,0 - 13,0

物料编号: 61 03 000 0142

内径: 12 mm外径: ‌13 mm

InduCom c-clamp 9-37P dia.9-12mm bulk
电缆紧固夹

InduCom c-clamp 9-37P dia.9-12mm bulk

物料编号: 61 03 000 0143 280

D-Sub 1 ... 4电缆直径: 9 ... 12 mm

Mont. Crimpflansch 8,5 - 9,5
压接法兰

Mont. Crimpflansch 8,5 - 9,5

物料编号: 61 03 000 0165

D-Sub 1 ... 4内径: 8.5 mm外径: ‌9.5 mm

Mont. Crimpflansch 5,5 - 6,5
压接法兰

Mont. Crimpflansch 5,5 - 6,5

物料编号: 61 03 000 0166

D-Sub 1 ... 4内径: 5.5 mm外径: ‌6.5 mm

InduCom c-clamp 9-37P dia.7-10mm bulk
电缆紧固夹

InduCom c-clamp 9-37P dia.7-10mm bulk

物料编号: 61 03 000 0044 280

D-Sub 1 ... 4电缆直径: 7 ... 10 mm

Crimphuelse 5,0 - 6,0
压接套管

Crimphuelse 5,0 - 6,0

物料编号: 61 03 000 0045

内径: 5 mm外径: ‌6 mm

Crimphuelse 5,5 - 6,5
压接套管

Crimphuelse 5,5 - 6,5

物料编号: 61 03 000 0046

内径: 5.5 mm外径: ‌6.5 mm

Crimphuelse 6,0 - 7,0
压接套管

Crimphuelse 6,0 - 7,0

物料编号: 61 03 000 0047

内径: 6 mm外径: ‌7 mm

Crimphuelse 6,5 - 7,5
压接套管

Crimphuelse 6,5 - 7,5

物料编号: 61 03 000 0048

内径: 6.5 mm外径: ‌7.5 mm

Crimphuelse 7,0 - 8,0
压接套管

Crimphuelse 7,0 - 8,0

物料编号: 61 03 000 0049

内径: 7 mm外径: ‌8 mm

Crimphuelse 7,5 - 8,5
压接套管

Crimphuelse 7,5 - 8,5

物料编号: 61 03 000 0050

内径: 7.5 mm外径: ‌8.5 mm

Crimphuelse 8,0 - 9,0
压接套管

Crimphuelse 8,0 - 9,0

物料编号: 61 03 000 0051

内径: 8 mm外径: ‌9 mm

20 (of1,240)