产品类别
混合面板安装
概述产品知识
  1. 首页
  2. 板端连接器
  3. 面板安装
  4. 混合面板安装
  5. 产品

混合面板安装

数据和电源/信号
数据和电源/信号
50
电源和信号
电源和信号
49

过滤器

来自
至

产品 84

Relevance
Han 3A RJ45 Hybrid Cat.6A PFT 8+4p
连接器

Han 3A RJ45 Hybrid Cat.6A PFT 8+4p

物料编号: 09 45 215 1760

面板安装 直式插针: 12尺寸: 3 A材料: 压铸锌粉末涂层

RJ Industrial Hybrid WDF-Set
不封底安装底座

RJ Industrial Hybrid WDF-Set

物料编号: 10 12 005 1004

包括扁平密封件和热塑适配器, 直通设备集成材料 (上壳/底座): 金属灰色

Han 3A RJ45 Hybrid Cat6A PFT 8+4p plast.
连接器

Han 3A RJ45 Hybrid Cat6A PFT 8+4p plast.

物料编号: 09 45 225 1760

面板安装 直式插针: 12尺寸: 3 A材料: 热塑性塑料

M23 P 4+3+PE Female -C
可配置
插芯

M23 P 4+3+PE Female -C

物料编号: 09 15 608 3101

压接针母头聚酰胺 (PA)蓝插针: 8导体截面积: 0.14 ... 4 mm²

Han 3M RJ45 Hybrid Cat.6A PFT 8+4p
连接器

Han 3M RJ45 Hybrid Cat.6A PFT 8+4p

物料编号: 09 45 215 1761

面板安装 直式插针: 12尺寸: 3 A材料: 压铸锌粉末涂层

M23 P 4+3+PE Male -C
可配置
插芯

M23 P 4+3+PE Male -C

物料编号: 09 15 608 3001

压接针公头聚酰胺 (PA)蓝插针: 8导体截面积: 0.14 ... 4 mm²

Han3M RJ45 Hybrid metal PFT housing
不封底安装底座

Han3M RJ45 Hybrid metal PFT housing

物料编号: 09 45 515 0027

包括扁平密封件和热塑适配器, 直通设备集成材料 (上壳/底座): 金属黑色

Han 3MRJ45 Hybrid Cat.6A PFT 8+4p EMV-P
连接器

Han 3MRJ45 Hybrid Cat.6A PFT 8+4p EMV-P

物料编号: 09 45 215 1765

面板安装 直式插针: 12尺寸: 3 A材料: 压铸锌粉末涂层

RJI IP67 HYBRID RECEPT. W.O PCB lev.down
不封底安装底座

RJI IP67 HYBRID RECEPT. W.O PCB lev.down

物料编号: 09 45 525 0021

包括扁平密封件和热塑适配器, 直通设备集成材料 (上壳/底座): 热塑性塑料黑色

M23 cover-s met. for HBM,chain 100mm
保护盖

M23 cover-s met. for HBM,chain 100mm

物料编号: 09 15 600 9102

用于不封底安装底座, 用于线对线连接底座, 带链条 (100 mm)金属防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态

M23 P 5+3+PE Male-C (A)
可配置
插芯

M23 P 5+3+PE Male-C (A)

物料编号: 09 15 609 3001

压接针公头聚酰胺 (PA)蓝插针: 9导体截面积: 0.14 ... 4 mm²

M23 P Hybrid 4+4+3+PE Female-C
可配置
插芯

M23 P Hybrid 4+4+3+PE Female-C

物料编号: 09 15 612 3101

压接针母头聚酰胺 (PA)蓝插针: 12导体截面积: 0.08 ... 4 mm²

M23 P 5+3+PE Female -C (A)
可配置
插芯

M23 P 5+3+PE Female -C (A)

物料编号: 09 15 609 3101

压接针母头聚酰胺 (PA)蓝插针: 9导体截面积: 0.14 ... 4 mm²

Set Han3A receptacle DC LC duplex SM GOF
连接器

Set Han3A receptacle DC LC duplex SM GOF

物料编号: 09 57 568 0511 000

面板安装插针: 5上壳尺寸: 3 A材料: 压铸铝粉末涂层防护等级: IP65, IP67

M23 P 5+3+PE Female-C (B)
可配置
插芯

M23 P 5+3+PE Female-C (B)

物料编号: 09 15 609 3111

压接针母头聚酰胺 (PA)蓝插针: 9导体截面积: 0.14 ... 4 mm²

M23 P 5+3+PE Male-C (B)
可配置
插芯

M23 P 5+3+PE Male-C (B)

物料编号: 09 15 609 3011

压接针公头聚酰胺 (PA)蓝插针: 9导体截面积: 0.14 ... 4 mm²

M23 P Hybrid 4+4+3+PE Male-C
可配置
插芯

M23 P Hybrid 4+4+3+PE Male-C

物料编号: 09 15 612 3001

压接针公头聚酰胺 (PA)蓝插针: 12导体截面积: 0.08 ... 4 mm²

Han 3A RJ45 Hybrid PFT plastic
连接器

Han 3A RJ45 Hybrid PFT plastic

物料编号: 09 45 225 1761

面板安装 直式插针: 4尺寸: 3 A材料: 热塑性塑料

Set Han3A DC receptacle MM GOF
连接器

Set Han3A DC receptacle MM GOF

物料编号: 09 57 568 0510 000

面板安装插针: 5上壳尺寸: 3 A材料: 压铸铝粉末涂层防护等级: IP65, IP67

RJ Industrial Hybrid WDF-Set
不封底安装底座

RJ Industrial Hybrid WDF-Set

物料编号: 09 45 515 0028

包括扁平密封件和热塑适配器, 直通设备集成材料 (上壳/底座): 金属,EMC

20 (of84)