产品类别
电源和信号面板安装
概述产品知识
  1. 首页
  2. 板端连接器
  3. 面板安装
  4. 电源和信号面板安装
  5. 产品

电源和信号面板安装

过滤器

来自
至

产品 307

Relevance
HARTING PFT 7_8 inch female 4-pole
面板安装

HARTING PFT 7_8 inch female 4-pole

物料编号: 21 04 316 2400

带导体, 面板外部安装‌20 cm

PushPull V4, compact housing w. clip
不封底安装底座

PushPull V4, compact housing w. clip

物料编号: 09 45 545 0042

Compact, 带锁板扣, 带集成密封PushPull材料 (上壳/底座): 热塑性塑料黑色材料(密封件): TPE-V

HARTING PFT 7_8 inch male 3-pole
面板安装

HARTING PFT 7_8 inch male 3-pole

物料编号: 21 04 316 1305

带导体, 面板外部安装‌20 cm

panel feed through M12 Acod.male 4 pins
面板安装

panel feed through M12 Acod.male 4 pins

物料编号: 21 03 311 1402

带导体, 面板外部安装‌50 cm

Han PushPull Power L Metal PFT var cod
连接器

Han PushPull Power L Metal PFT var cod

物料编号: 09 35 434 0311

面板安装套装 符合 AIDA, 带可变编码弹片接线额定电流: ‌16 A插针: 5铜合金镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端 PushPull材料: 压铸锌镀镍防护等级: IP65, IP67

HPP V4 / V14 Signal PFT insert 10-pole
连接器

HPP V4 / V14 Signal PFT insert 10-pole

物料编号: 09 45 545 9010

插芯压接针额定电流: ‌5 A插针: 10导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²铜合金镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀贵金属 接线端

WDF M12-F-M16x1,5-A kod.-4po-m.Litze 500
面板安装

WDF M12-F-M16x1,5-A kod.-4po-m.Litze 500

物料编号: 21 03 311 2400

带导体, 面板外部安装‌50 cm

PushPull V4, compact housing HIFF
不封底安装底座

PushPull V4, compact housing HIFF

物料编号: 09 45 545 0041

Compact, 带锁板扣, 带集成密封PushPull材料 (上壳/底座): 热塑性塑料黑色材料(密封件): TPE-V

HPP V4 cable hood 6,5-9,5mm
飞线底座

HPP V4 cable hood 6,5-9,5mm

物料编号: 09 45 345 0000

Han PushPull Power L Metal PFT fix cod
连接器

Han PushPull Power L Metal PFT fix cod

物料编号: 09 35 433 0311

面板安装套装 符合 AIDA, 带固定编码弹片接线额定电流: ‌16 A插针: 5铜合金镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端 PushPull材料: 压铸锌镀镍防护等级: IP65, IP67

PFT male L-coded 2.5mm²
面板安装

PFT male L-coded 2.5mm²

物料编号: 21 03 599 1505

带导体, 面板外部安装‌30 cm

M23 12 Female -C
可配置
插芯

M23 12 Female -C

物料编号: 09 15 112 3101

压接针母头聚酰胺 (PA)白额定电流: ‌8 A插针: 12导体截面积: 0.08 ... 1.5 mm²

PFT female L-coded 2.5mm²
面板安装

PFT female L-coded 2.5mm²

物料编号: 21 03 599 2505

带导体, 面板外部安装‌30 cm

Han PP PFT plastic rect. crimp power
连接器

Han PP PFT plastic rect. crimp power

物料编号: 09 35 231 0331

面板安装套装压接针额定电流: ‌16 A插针: 5镀银PushPull材料: 聚碳酸酯 (PC)防护等级: IP65, IP67

HARTING PushPull V4 WDF 48V/12A 4p Crimp
连接器

HARTING PushPull V4 WDF 48V/12A 4p Crimp

物料编号: 09 46 245 4420

面板安装设置压接针额定电流: ‌12 A插针: 4CompactPushPull材料: 热塑性塑料防护等级: IP65, IP67

M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 0,5m
面板安装

M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 0,5m

物料编号: 21 03 317 6805

带导体, 面板外部安装‌50 cm

HARTING PushPull V4 WDF 250V/16A 3p Crim
连接器

HARTING PushPull V4 WDF 250V/16A 3p Crim

物料编号: 09 46 245 3420

面板安装设置压接针额定电流: ‌16 A插针: 2CompactPushPull材料: 热塑性塑料防护等级: IP65, IP67

M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 0,5m
面板安装

M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 0,5m

物料编号: 21 03 317 6405

带导体, 面板外部安装‌50 cm

M23 P 5+PE Female -C
可配置
插芯

M23 P 5+PE Female -C

物料编号: 09 15 606 3101

压接针母头聚酰胺 (PA)蓝额定电流: ‌28 A插针: 6导体截面积: 0.75 ... 4 mm²

M23 17 Female -C
可配置
插芯

M23 17 Female -C

物料编号: 09 15 117 3101

压接针母头聚酰胺 (PA)白额定电流: ‌8 A插针: 17导体截面积: 0.08 ... 1.5 mm²

20 (of307)