产品类别
板对线连接器
概述产品知识
  1. 首页
  2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对线连接器
  5. 产品
  6. 电源和信号连接器

电源和信号连接器

过滤器

来自
至
来自
至

产品 2080

Relevance
DIN-Signal C064MS-3,0C1-2
可配置
公连接器

DIN-Signal C064MS-3,0C1-2

物料编号: 09 03 164 6921

波峰焊接接线方式额定电流: ‌2 A插针: 64弯式铜合金镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端 性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准编码: 不缺针的编码方式, 侧编码PCB 固定: 带固定法兰热塑性树脂,玻璃纤维填充RAL 7032(卵石灰)

C96MS-C1A-2-CLIP
可配置
公连接器

C96MS-C1A-2-CLIP

物料编号: 09 03 396 6921

波峰焊接接线方式额定电流: ‌2 A插针: 96弯式铜合金镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端 性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准编码: 不缺针的编码方式PCB 固定: 带固定法兰, 带压入式卡钩热塑性树脂,玻璃纤维填充RAL 7032(卵石灰)

ix Industrial 10B-1 jack V (T&R450)
PCB连接器

ix Industrial 10B-1 jack V (T&R450)

物料编号: 09 45 281 9002

垂直焊接接线额定电流: ‌1.5 A插针: 10铜合金金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端 编码: B型聚酰胺 (PA)灰色

DIN-Power F048MS-3,0C1-2
可配置
公连接器

DIN-Power F048MS-3,0C1-2

物料编号: 09 06 148 6901

波峰焊接接线方式额定电流: ‌6 A插针: 48弯式铜合金镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端 性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准编码: 孔编码, 带护罩编号, 不缺针的编码方式, D20编码PCB 固定: 带固定法兰热塑性树脂,玻璃纤维填充RAL 7032(卵石灰)

DSUB SV FE SSDP ANG73-254 09P PL2 GC4-40
连接器

DSUB SV FE SSDP ANG73-254 09P PL2 GC4-40

物料编号: 09 66 152 6612

波峰焊接接线方式额定电流: ‌6.5 A母头尺寸: D-Sub 1热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢黑色插针: 9 有接地针铜合金镍表面镀贵金属

DSUB SV MA SSDP STR 09P PL2 GC 4-40
连接器

DSUB SV MA SSDP STR 09P PL2 GC 4-40

物料编号: 09 65 161 6712

波峰焊接接线方式额定电流: ‌6.5 A公头尺寸: D-Sub 1热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢黑色插针: 9铜合金镍表面镀贵金属

DSUB SV FE SSDP STR 09P PL2 GC 4-40
连接器

DSUB SV FE SSDP STR 09P PL2 GC 4-40

物料编号: 09 66 151 6512

波峰焊接接线方式额定电流: ‌6.5 A母头尺寸: D-Sub 1热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢黑色插针: 9铜合金镍表面镀贵金属

DSUB SV FE SSDP STR 09P PL2 GC SLK 4-40
连接器

DSUB SV FE SSDP STR 09P PL2 GC SLK 4-40

物料编号: 09 66 151 6513

波峰焊接接线方式额定电流: ‌6.5 A母头尺寸: D-Sub 1热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢黑色插针: 9铜合金镍表面镀贵金属

HPP V4 Signal THT 10-pole vertical jack
连接器

HPP V4 Signal THT 10-pole vertical jack

物料编号: 09 45 545 9012

焊接插座焊接接线额定电流: ‌5 A插针: 10铜合金镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端

ix Industrial 10B-1 jack AH (T&R550)
PCB连接器

ix Industrial 10B-1 jack AH (T&R550)

物料编号: 09 45 281 9001

水平焊接接线额定电流: ‌1.5 A插针: 10铜合金金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端 编码: B型液晶聚合物 (LCP)灰色

DIN-Signal 2C048MS-1C1-2
可配置
公连接器

DIN-Signal 2C048MS-1C1-2

物料编号: 09 23 148 6921

波峰焊接接线方式额定电流: ‌2 A插针: 48弯式铜合金镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端 性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准编码: 不缺针的编码方式PCB 固定: 带固定法兰热塑性树脂,玻璃纤维填充RAL 7032(卵石灰)

DSUB SV MA SSDP ANG73-254 09P PL2 GC 4-
连接器

DSUB SV MA SSDP ANG73-254 09P PL2 GC 4-

物料编号: 09 65 162 6812

波峰焊接接线方式额定电流: ‌6.5 A公头尺寸: D-Sub 1热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢黑色插针: 9 有接地针铜合金镍表面镀贵金属

DSUB SV MA SSDP ANG36-254 09P PL2 GC4-40
连接器

DSUB SV MA SSDP ANG36-254 09P PL2 GC4-40

物料编号: 09 65 162 6816

Low-profile波峰焊接接线方式额定电流: ‌6.5 A公头尺寸: D-Sub 1热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢黑色插针: 9 有接地针铜合金镍表面镀贵金属

PushPull V4, compact housing w/o clip
不封底安装底座

PushPull V4, compact housing w/o clip

物料编号: 09 45 545 0043

Compact, 带集成密封PushPull材料 (上壳/底座): 热塑性塑料黑色材料(密封件): TPE-V

Han PushPull Power 4/0 M 90° solder pts.
连接器

Han PushPull Power 4/0 M 90° solder pts.

物料编号: 09 35 002 3003

公头焊接接线额定电流: ‌16 A插针: 5铜合金镀银

Han PushPull Power Base panel w. gasket
不封底安装底座

Han PushPull Power Base panel w. gasket

物料编号: 09 35 002 0323

PushPull材料 (上壳/底座): 热塑性塑料黑色

DSUB SV MA SSDP ANG73-254 09P PL2GCSLK4-
连接器

DSUB SV MA SSDP ANG73-254 09P PL2GCSLK4-

物料编号: 09 65 162 6813

波峰焊接接线方式额定电流: ‌6.5 A公头尺寸: D-Sub 1热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢黑色插针: 9 有接地针铜合金镍表面镀贵金属

DSUB ANGLED US FEM
连接器

DSUB ANGLED US FEM

物料编号: 09 68 153 7612

U.S. Footprint波峰焊接接线方式额定电流: ‌6.5 A母头尺寸: D-Sub 1热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢黑色插针: 9 有接地针铜合金镍表面镀贵金属

PushPull V4, compact housing vert. jack
不封底安装底座

PushPull V4, compact housing vert. jack

物料编号: 09 45 545 0040

Compact, 带集成密封PushPull材料 (上壳/底座): 热塑性塑料黑色材料(密封件): TPE-V

DSUB MA ANG73-254 09P AU2
连接器

DSUB MA ANG73-254 09P AU2

物料编号: 09 66 162 6812

波峰焊接接线方式额定电流: ‌7.5 A公头尺寸: D-Sub 1热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢黑色插针: 9 有接地针铜合金镍表面镀贵金属

20 (of2,080)