产品类别
板对线连接器
概述产品知识
  1. 首页
  2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对线连接器
  5. 产品

板对线连接器

数据连接器
数据连接器
241
电源和信号连接器
电源和信号连接器
2080
混合连接器
混合连接器
360

过滤器

来自
至
来自
至

产品 2319

Relevance
T1 Industrial Jack AH IP20
PCB连接器

T1 Industrial Jack AH IP20

物料编号: 09 45 281 2800

弯式回焊焊接接线方式 (THR)额定电流: ‌4 A插针: 2 +屏蔽

ix Industrial 10A-1 jack AH (T&R550)
PCB连接器

ix Industrial 10A-1 jack AH (T&R550)

物料编号: 09 45 281 2561

水平焊接接线额定电流: ‌1.5 A插针: 8 + 2x GND铜合金金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端 编码: A型液晶聚合物 (LCP)灰色

RJI RJ45 Jack Cat.5 THT angled
母头

RJI RJ45 Jack Cat.5 THT angled

物料编号: 09 45 551 1102

RJ45, 弯式波峰焊接接线方式额定电流: ‌1.5 A插针: 8

RJI RJ45 Jack Cat.5 THT vertical
母头

RJI RJ45 Jack Cat.5 THT vertical

物料编号: 09 45 551 1103

RJ45, 垂直波峰焊接接线方式额定电流: ‌1.5 A插针: 8

ix Industrial 10A-1 jack V (T&R450)
PCB连接器

ix Industrial 10A-1 jack V (T&R450)

物料编号: 09 45 281 2562

垂直焊接接线额定电流: ‌1.5 A插针: 8 + 2x GND铜合金金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端 编码: A型聚酰胺 (PA)灰色

RJI RJ45 jack Cat.5 SMT angled T&R (130)
母头

RJI RJ45 jack Cat.5 SMT angled T&R (130)

物料编号: 09 45 551 1110

RJ45, 弯式回焊焊接接线方式 (SMT)额定电流: ‌1.5 A插针: 8

M12 panel feed through/PCB angled D-code
PCB适配器

M12 panel feed through/PCB angled D-code

物料编号: 21 03 381 4410

弯式, 面板内部安装回焊焊接接线方式 (THR)额定电流: ‌4 A插针: 4铜合金镍表面镀金 界面端编码: D编码液晶聚合物 (LCP)

DIN-Signal C064MS-3,0C1-2
可配置
公连接器

DIN-Signal C064MS-3,0C1-2

物料编号: 09 03 164 6921

波峰焊接接线方式额定电流: ‌2 A插针: 64弯式铜合金镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端 性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准编码: 不缺针的编码方式, 侧编码PCB 固定: 带固定法兰热塑性树脂,玻璃纤维填充RAL 7032(卵石灰)

T1 Industrial jack AH IP20
PCB连接器

T1 Industrial jack AH IP20

物料编号: 09 45 281 2800 333

弯式回焊焊接接线方式 (THR)额定电流: ‌4 A插针: 2 +屏蔽

M12 PCB receptacle female d-coded 4pol.
PCB适配器

M12 PCB receptacle female d-coded 4pol.

物料编号: 21 03 381 2418

直式回焊焊接接线方式 (THR)额定电流: ‌4 A插针: 4铜合金镍表面镀金 界面端编码: D编码液晶聚合物 (LCP)

C96MS-C1A-2-CLIP
可配置
公连接器

C96MS-C1A-2-CLIP

物料编号: 09 03 396 6921

波峰焊接接线方式额定电流: ‌2 A插针: 96弯式铜合金镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端 性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准编码: 不缺针的编码方式PCB 固定: 带固定法兰, 带压入式卡钩热塑性树脂,玻璃纤维填充RAL 7032(卵石灰)

M12 panel feed through PCB angled D-kod.
PCB适配器

M12 panel feed through PCB angled D-kod.

物料编号: 21 03 381 4412

弯式, 面板内部安装回焊焊接接线方式 (THR)额定电流: ‌4 A插针: 4铜合金镍表面镀金 界面端编码: D编码液晶聚合物 (LCP)

ix Industrial 10B-1 jack V (T&R450)
PCB连接器

ix Industrial 10B-1 jack V (T&R450)

物料编号: 09 45 281 9002

垂直焊接接线额定电流: ‌1.5 A插针: 10铜合金金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端 编码: B型聚酰胺 (PA)灰色

DIN-Power F048MS-3,0C1-2
可配置
公连接器

DIN-Power F048MS-3,0C1-2

物料编号: 09 06 148 6901

波峰焊接接线方式额定电流: ‌6 A插针: 48弯式铜合金镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端 性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准编码: 孔编码, 带护罩编号, 不缺针的编码方式, D20编码PCB 固定: 带固定法兰热塑性树脂,玻璃纤维填充RAL 7032(卵石灰)

T1 Industrial Jack AH IP20
PCB连接器

T1 Industrial Jack AH IP20

物料编号: 09 45 281 2810

弯式, 短版回焊焊接接线方式 (THR)额定电流: ‌4 A插针: 2 +屏蔽

RJI RJ45 jack Cat.5 THR vert. 16x16 T&R
新
连接器

RJI RJ45 jack Cat.5 THR vert. 16x16 T&R

物料编号: 09 45 551 1114

母头回焊焊接接线方式 (THR)额定电流: ‌1.5 A插针: 8

DSUB SV FE SSDP ANG73-254 09P PL2 GC4-40
连接器

DSUB SV FE SSDP ANG73-254 09P PL2 GC4-40

物料编号: 09 66 152 6612

波峰焊接接线方式额定电流: ‌6.5 A母头尺寸: D-Sub 1热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢黑色插针: 9 有接地针铜合金镍表面镀贵金属

DSUB SV MA SSDP STR 09P PL2 GC 4-40
连接器

DSUB SV MA SSDP STR 09P PL2 GC 4-40

物料编号: 09 65 161 6712

波峰焊接接线方式额定电流: ‌6.5 A公头尺寸: D-Sub 1热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢黑色插针: 9铜合金镍表面镀贵金属

DSUB SV FE SSDP STR 09P PL2 GC 4-40
连接器

DSUB SV FE SSDP STR 09P PL2 GC 4-40

物料编号: 09 66 151 6512

波峰焊接接线方式额定电流: ‌6.5 A母头尺寸: D-Sub 1热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢黑色插针: 9铜合金镍表面镀贵金属

DSUB SV FE SSDP STR 09P PL2 GC SLK 4-40
连接器

DSUB SV FE SSDP STR 09P PL2 GC SLK 4-40

物料编号: 09 66 151 6513

波峰焊接接线方式额定电流: ‌6.5 A母头尺寸: D-Sub 1热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢黑色插针: 9铜合金镍表面镀贵金属

20 (of2,319)