产品类别
混合面板安装
概述产品知识
  1. 首页
  2. 板端连接器
  3. 面板安装
  4. 混合面板安装
  5. 产品
  6. 电源和信号

电源和信号

过滤器

来自
至

产品 49

Relevance
M23 P 4+3+PE Female -C
可配置
插芯

M23 P 4+3+PE Female -C

物料编号: 09 15 608 3101

压接针母头聚酰胺 (PA)蓝插针: 8导体截面积: 0.14 ... 4 mm²

M23 P 4+3+PE Male -C
可配置
插芯

M23 P 4+3+PE Male -C

物料编号: 09 15 608 3001

压接针公头聚酰胺 (PA)蓝插针: 8导体截面积: 0.14 ... 4 mm²

M23 cover-s met. for HBM,chain 100mm
保护盖

M23 cover-s met. for HBM,chain 100mm

物料编号: 09 15 600 9102

用于不封底安装底座, 用于线对线连接底座, 带链条 (100 mm)金属防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态

M23 P 5+3+PE Male-C (A)
可配置
插芯

M23 P 5+3+PE Male-C (A)

物料编号: 09 15 609 3001

压接针公头聚酰胺 (PA)蓝插针: 9导体截面积: 0.14 ... 4 mm²

M23 P 5+3+PE Female -C (A)
可配置
插芯

M23 P 5+3+PE Female -C (A)

物料编号: 09 15 609 3101

压接针母头聚酰胺 (PA)蓝插针: 9导体截面积: 0.14 ... 4 mm²

M23 P 5+3+PE Female-C (B)
可配置
插芯

M23 P 5+3+PE Female-C (B)

物料编号: 09 15 609 3111

压接针母头聚酰胺 (PA)蓝插针: 9导体截面积: 0.14 ... 4 mm²

M23 P 5+3+PE Male-C (B)
可配置
插芯

M23 P 5+3+PE Male-C (B)

物料编号: 09 15 609 3011

压接针公头聚酰胺 (PA)蓝插针: 9导体截面积: 0.14 ... 4 mm²

M12-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-F-STR-SHLD
新
电缆连接器, 面板安装

M12-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-F-STR-SHLD

物料编号: 21 03 861 2825

面板内部安装母头Y编码压接针聚酰胺 (PA)插针: 8额定电流: ‌6 A压铸锌螺钉锁扣, PushPull防护等级: IP65 / IP67 插配状态

M23 P male-c 2mm (0,75–2,5mm²) Au
压接针

M23 P male-c 2mm (0,75–2,5mm²) Au

物料编号: 09 15 600 6121

2 mm额定电流: ≤28 A公头铜合金镀金导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²

M23 P female-c 2mm (2,5-4mm²) Au
压接针

M23 P female-c 2mm (2,5-4mm²) Au

物料编号: 09 15 600 6222

2 mm额定电流: ≤28 A母头铜合金镀金导体截面积: 2.5 ... 4 mm²

M23 P male-c 1mm (0,14–1mm²) Au
压接针

M23 P male-c 1mm (0,14–1mm²) Au

物料编号: 09 15 600 6101

1 mm额定电流: ≤10 A公头铜合金镀金导体截面积: 0.14 ... 1 mm²

M23 P female-c 1mm (0,14–1mm²) Au
压接针

M23 P female-c 1mm (0,14–1mm²) Au

物料编号: 09 15 600 6201

1 mm额定电流: ≤10 A母头铜合金镀金导体截面积: 0.14 ... 1 mm²

M23 P female-c 2mm (0,75–2,5mm²) Au
压接针

M23 P female-c 2mm (0,75–2,5mm²) Au

物料编号: 09 15 600 6221

2 mm额定电流: ≤28 A母头铜合金镀金导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²

M23 P male-c 2mm (2,5 – 4mm²) Au
压接针

M23 P male-c 2mm (2,5 – 4mm²) Au

物料编号: 09 15 600 6122

2 mm额定电流: ≤28 A公头铜合金镀金导体截面积: 2.5 ... 4 mm²

M23 P HBM Front M20x1,5
可配置
不封底安装底座

M23 P HBM Front M20x1,5

物料编号: 09 15 600 0303

直式, 正面安装尺寸: M23螺钉锁扣材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金镀镍材料(密封件): NBR防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态

M23 P Cable to Cable Housing 7-12mm
可配置
面板安装底座

M23 P Cable to Cable Housing 7-12mm

物料编号: 09 15 600 0310

后面板安装, EMC版尺寸: M23螺钉锁扣, ComLock 快锁装置材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金镀镍防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态

M23 P HBM Back M25x1,5
可配置
不封底安装底座

M23 P HBM Back M25x1,5

物料编号: 09 15 600 0308

直式, 后面板安装尺寸: M23螺钉锁扣, ComLock 快锁装置材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金镀镍材料(密封件): NBR防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态

M23 P HBMA – rotatable 28x28 3,2mm
可配置
不封底安装底座

M23 P HBMA – rotatable 28x28 3,2mm

物料编号: 09 15 600 0912

弯式, 可旋转尺寸: M23螺钉锁扣, ComLock 快锁装置材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金镀镍材料(密封件): NBR防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态

M23 P Cable to Cable Housing 11-17mm
可配置
面板安装底座

M23 P Cable to Cable Housing 11-17mm

物料编号: 09 15 600 0311

后面板安装, EMC版尺寸: M23螺钉锁扣, ComLock 快锁装置材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金镀镍防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态

M23 P HBMA-rotatable 25x25 2,7mm
可配置
不封底安装底座

M23 P HBMA-rotatable 25x25 2,7mm

物料编号: 09 15 600 0902

弯式, 可旋转尺寸: M23螺钉锁扣, ComLock 快锁装置材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金镀镍材料(密封件): NBR防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态

20 (of49)