产品类别
混合连接器
概述产品知识
  1. 首页
  2. 板端连接器
  3. 电缆连接器和电缆组件
  4. 混合连接器
  5. 产品
  6. 电源和信号

电源和信号

过滤器

来自
至

产品 298

Relevance
MH TYPE FEMALE CONNECTOR
可配置
母连接器

MH TYPE FEMALE CONNECTOR

物料编号: 09 06 231 6822

波峰焊接接线方式额定电流: 6, 15插针: 31直式铜合金贵金属 插配端,信号针, 镀银 插配端,电源针, 镍表面镀锡 连接端,信号针, 镍表面镀锡 连接端,电源针性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准编码: 孔编码, 带护罩编号, 不缺针的编码方式, D20编码PCB 固定: 带固定法兰热塑性树脂,玻璃纤维填充RAL 7032(卵石灰)

M23 P Hood 7-12 mm
可配置
上壳

M23 P Hood 7-12 mm

物料编号: 09 15 600 0402

EMC版尺寸: M23螺钉锁扣顶出线材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金镀镍防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态

D-SUB M 13W3 MA CRIMP TH
连接器

D-SUB M 13W3 MA CRIMP TH

物料编号: 09 69 312 0133

压接针额定电流: ‌5 A公头尺寸: D-Sub 3热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯), 外壳:钢、镀锡黑色插针: 13

DIN-Power MH24+7FTC1-1
可配置
母连接器

DIN-Power MH24+7FTC1-1

物料编号: 09 06 231 2881

压接针, Faston接线方式额定电流: 6, 15插针: 31铜合金镀银 插配端,电源针, 镀银 连接端,电源针编码: 孔编码, 带护罩编号, 不缺针的编码方式PCB 固定: 带固定法兰热塑性树脂,玻璃纤维填充RAL 7032(卵石灰)

M23 P 4+3+PE Female -C
可配置
插芯

M23 P 4+3+PE Female -C

物料编号: 09 15 608 3101

压接针母头聚酰胺 (PA)蓝插针: 8导体截面积: 0.14 ... 4 mm²

M23 P Hood 11-17 mm
可配置
上壳

M23 P Hood 11-17 mm

物料编号: 09 15 600 0403

EMC版尺寸: M23螺钉锁扣顶出线材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金镀镍防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态

M23 P 4+3+PE Male -C
可配置
插芯

M23 P 4+3+PE Male -C

物料编号: 09 15 608 3001

压接针公头聚酰胺 (PA)蓝插针: 8导体截面积: 0.14 ... 4 mm²

M23 P Hood cable to cable 7-12mm
可配置
飞线底座

M23 P Hood cable to cable 7-12mm

物料编号: 09 15 600 0702

EMC版尺寸: M23螺钉锁扣, ComLock 快锁装置顶出线材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金镀镍材料(密封件): NBR防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态

DIN-Power MH24+7FWT22,0C1-2
母连接器

DIN-Power MH24+7FWT22,0C1-2

物料编号: 09 06 231 6821

绕接接线方式, Faston接线方式额定电流: 6, 15插针: 31直式铜合金贵金属 插配端,信号针, 镀银 插配端,电源针, 镍表面镀锡 连接端,信号针, 镍表面镀锡 连接端,电源针性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准编码: 孔编码, 带护罩编号, 不缺针的编码方式PCB 固定: 带固定法兰热塑性树脂,玻璃纤维填充RAL 7032(卵石灰)

M23 cover-s met. for HBM,chain 100mm
保护盖

M23 cover-s met. for HBM,chain 100mm

物料编号: 09 15 600 9102

用于不封底安装底座, 用于线对线连接底座, 带链条 (100 mm)金属防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态

M23 P ComLock Hood 11-17 mm
可配置
上壳

M23 P ComLock Hood 11-17 mm

物料编号: 09 15 600 0493

EMC版尺寸: M23ComLock 快锁装置顶出线材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金镀镍防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态

M23 P 5+3+PE Male-C (A)
可配置
插芯

M23 P 5+3+PE Male-C (A)

物料编号: 09 15 609 3001

压接针公头聚酰胺 (PA)蓝插针: 9导体截面积: 0.14 ... 4 mm²

M23 P 5+3+PE Female -C (A)
可配置
插芯

M23 P 5+3+PE Female -C (A)

物料编号: 09 15 609 3101

压接针母头聚酰胺 (PA)蓝插针: 9导体截面积: 0.14 ... 4 mm²

M23 P Hood cable to cable 11-17 mm
可配置
飞线底座

M23 P Hood cable to cable 11-17 mm

物料编号: 09 15 600 0703

EMC版尺寸: M23螺钉锁扣, ComLock 快锁装置顶出线材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金镀镍材料(密封件): NBR防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态

M23 P 5+3+PE Female-C (B)
可配置
插芯

M23 P 5+3+PE Female-C (B)

物料编号: 09 15 609 3111

压接针母头聚酰胺 (PA)蓝插针: 9导体截面积: 0.14 ... 4 mm²

M23 P ComLock Hood 7-12 mm
可配置
上壳

M23 P ComLock Hood 7-12 mm

物料编号: 09 15 600 0492

EMC版尺寸: M23ComLock 快锁装置顶出线材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金镀镍防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态

M23_19P FE,Int-thread,STR PUR cable,5M
电缆组装

M23_19P FE,Int-thread,STR PUR cable,5M

物料编号: 21 37 350 0D74 050

预装一端铜质电缆 (圆型)电缆长度: 5 m

M23 P 5+3+PE Male-C (B)
可配置
插芯

M23 P 5+3+PE Male-C (B)

物料编号: 09 15 609 3011

压接针公头聚酰胺 (PA)蓝插针: 9导体截面积: 0.14 ... 4 mm²

DIN-Power MH24+7FST4,5C1-1
可配置
母连接器

DIN-Power MH24+7FST4,5C1-1

物料编号: 09 06 231 2822

波峰焊接接线方式额定电流: 6, 15插针: 31直式铜合金贵金属 插配端,信号针, 镀银 插配端,电源针, 镍表面镀锡 连接端,信号针, 镍表面镀锡 连接端,电源针性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准编码: 孔编码, 带护罩编号, 不缺针的编码方式, D20编码PCB 固定: 带固定法兰热塑性树脂,玻璃纤维填充RAL 7032(卵石灰)

M23 P Hood angl. 7-12mm rotatable
可配置
上壳

M23 P Hood angl. 7-12mm rotatable

物料编号: 09 15 600 0603

EMC版, 可旋转尺寸: M23螺钉锁扣侧出线材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金镀镍防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态

20 (of298)